Sensor Ambiental para NMC de Eaton
Los UPS con frecuencia son utilizados en ambientes sensibles tales como gabinetes de rack. Las condiciones ambientales (temperatura, humedad y apertura de puertas) también pueden afectar la disponibilidad del sistema.Por lo tanto Eaton proporciona un sensor ambiental con un sensor de temperatura, un sensor de humedad y dos switches de entrada. Está diseñado para trabajar con Tarjetas de Administración de Red y puede ser instalado en cualquier lugar sin ningún problema.
Características
- El Sensor Ambiental supervisa dos parámetros de manera remota: el nivel de temperatura y el rango de humedad
- 2 contactos de entrada están disponibles para supervisión adicional: apertura de puertos, inicio 'genset'
- Se consigue una supervisión remota a través de un simple buscador de web o un NMS (Network Management System - Sistema de Administración de Red) basado en SNMP
- Los umbrales de alarma se configuran fácilmente a través de la interfaz en la web de las Tarjetas de Administración de Red
- Las alarmas son enviadas al correo electrónico/SMS/localizador
- El sensor ambiental es compatible con toda la gama de UPS Pulsar de Eaton utilizando las Tarjetas de Administración de Red
Listado de productos

- PC, Estación de Trabajo y AV Doméstico
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- UPS de Red y de Servidor
- Eaton 5SC (500 - 1500VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1000-3000 VA)
- Eaton 9130 (700-3000 VA)
- Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-11 kVA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9170+ (3-18 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-15 KVA)
- UPS de Centro de Datos e Instalación
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9355 (10-40 kVA)
- Eaton 93E (15-400 kVA)
- Eaton 93PM (30-200 kW)
- Eaton 9390 (40-160 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- UPS Industriales y Marinas
- Eaton FERRUPS (0,5-18kVA)
- Eaton FERRUPS RM 60Hz (1400-7000VA)
- Eaton 9155 Marino (8-30kVA)
- Eaton 9355 Marino (8-40kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Power Xpert 9395 Marino (225-1100kVA)
- Energía de Corriente Contínua
Información Relacionada
|
Resumen del Producto |
Encuentre un Distribuidor |