Productos de Conectividad
Tarjeta MS de Red
La Tarjeta MS de Red de Eaton permite que un UPS de Eaton se conecte directamente con la red Ethernet y el Internet, dando soporte de monitoreo en tiempo real y control del UPS a través de la red por medio de un navegador Web estándar, un sistema de administración de red con cumplimiento SNMP o un software de administración de energía.
Función: Web/SNMP
trabaja con: 5130, 5PX, 9130, 9135, Evolution, EX, MX, MX Frame, EX RT, 9E
La Tarjeta MS de Red de Eaton permite que un UPS de Eaton se conecte directamente con la red Ethernet y el Internet, dando soporte de monitoreo en tiempo real y control del UPS a través de la red por medio de un navegador Web estándar, un sistema de administración de red con cumplimiento SNMP o un software de administración de energía.
Función: Web/SNMP
trabaja con: 5130, 5PX, 9130, 9135, Evolution, EX, MX, MX Frame, EX RT, 9E
Power Xpert Gateway PDP Card
Eaton’s Power Xpert Gateway PDP Card provides Web-enabled, real-time monitoring of three-phase Eaton Power Distribution Units and Eaton Remote Power Panels for power quality status and fast response to power-related events.
Eaton’s Power Xpert Gateway PDP Card provides Web-enabled, real-time monitoring of three-phase Eaton Power Distribution Units and Eaton Remote Power Panels for power quality status and fast response to power-related events.
Power Xpert Gateway UPS Card
Eaton’s Power Xpert Gateway UPS Card provides Web-enabled, real-time monitoring of select three-phase Eaton UPSs for power quality status and fast response to power-related events.
Eaton’s Power Xpert Gateway UPS Card provides Web-enabled, real-time monitoring of select three-phase Eaton UPSs for power quality status and fast response to power-related events.
Sonda de Monitoreo Ambiental
Para la Serie Powerware y BladeUPS
la Sonda de Monitoreo Ambiental de Eaton le permite monitorear remotamente las condiciones de una manera tan fácil como monitorean las condiciones de energía.
Para la Serie Powerware y BladeUPS
la Sonda de Monitoreo Ambiental de Eaton le permite monitorear remotamente las condiciones de una manera tan fácil como monitorean las condiciones de energía.
Dispositivo ConnectUPS-X Web/SNMP
El dispositivo ConnectUPS-X es una tarjeta de red para los sistemas UPS serie Powerware de Eaton que permite monitoreo remoto y proporciona compatibilidad HTTP, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL y SSH y comunicaciones RS232 avanzadas.
Función: Web/SNMP
Trabaja con: 5115RM, 5125, 9140, 9155, BladeUPS, 9315, 9355, 9390, 9390IT, 9395
El dispositivo ConnectUPS-X es una tarjeta de red para los sistemas UPS serie Powerware de Eaton que permite monitoreo remoto y proporciona compatibilidad HTTP, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL y SSH y comunicaciones RS232 avanzadas.
Función: Web/SNMP
Trabaja con: 5115RM, 5125, 9140, 9155, BladeUPS, 9315, 9355, 9390, 9390IT, 9395
Dispositivo ConnectUPS-BD Web/SNMP
El dispositivo ConnectUPS-BD es una tarjeta de red para los sistemas UPS serie Powerware de Eaton que permite monitoreo remoto y proporciona compatibilidad HTTP, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL y SSH y comunicaciones RS232 avanzadas.
Función: Web/SNMP
Trabaja con: 9130, 9170+
El dispositivo ConnectUPS-BD es una tarjeta de red para los sistemas UPS serie Powerware de Eaton que permite monitoreo remoto y proporciona compatibilidad HTTP, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL y SSH y comunicaciones RS232 avanzadas.
Función: Web/SNMP
Trabaja con: 9130, 9170+
Dispositivo ConnectUPS-E Web/SNMP
El dispositivo ConnectUPS-E es una tarjeta de red para los sistemas UPS serie Powerware de Eaton que permite monitoreo remoto y proporciona compatibilidad HTTP, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL y SSH y comunicaciones RS232 avanzadas.
Función: Web/SNMP
Trabaja con: 9150 y versiones anteriores, 9305 y versiones anteriores
El dispositivo ConnectUPS-E es una tarjeta de red para los sistemas UPS serie Powerware de Eaton que permite monitoreo remoto y proporciona compatibilidad HTTP, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL y SSH y comunicaciones RS232 avanzadas.
Función: Web/SNMP
Trabaja con: 9150 y versiones anteriores, 9305 y versiones anteriores
Tarjeta Modbus de Eaton
Para la Serie Powerware con X-slot,
la Tarjeta Modbus de Eaton es un equipo de conectividad UPS X-slot que ofrece un monitoreo continuo, confiable y preciso de red de un sistema UPS a través del Sistema de Administración de Edificios (BMS - Building Management System).
Para la Serie Powerware con X-slot,
la Tarjeta Modbus de Eaton es un equipo de conectividad UPS X-slot que ofrece un monitoreo continuo, confiable y preciso de red de un sistema UPS a través del Sistema de Administración de Edificios (BMS - Building Management System).
Tarjeta MS para MODBUS y Red
La tarjeta MS MODBUS y de Red de Eaton ofrece monitoreo remoto continuo, confiable y preciso de un sistema UPS a través de un Sistema de Administración de Edificios (BMS – Building Management System) o un Sistema de Automatización Industrial (IAS – Industrial Automation System) ó cualquier sistema de monitoreo de red utilizando SNMP y trampas, o cualquier navegador web.
Función: MODBUS
trabaja con: 5115RM, 5125, 9140, 9155, BladeUPS, 9315, 9390, 9395, Evolution, EX, MX, MX Frame, EX RT
La tarjeta MS MODBUS y de Red de Eaton ofrece monitoreo remoto continuo, confiable y preciso de un sistema UPS a través de un Sistema de Administración de Edificios (BMS – Building Management System) o un Sistema de Automatización Industrial (IAS – Industrial Automation System) ó cualquier sistema de monitoreo de red utilizando SNMP y trampas, o cualquier navegador web.
Función: MODBUS
trabaja con: 5115RM, 5125, 9140, 9155, BladeUPS, 9315, 9390, 9395, Evolution, EX, MX, MX Frame, EX RT
Tarjeta MS de Relé
La nueva Tarjeta MS de Relé reemplaza las tarjetas seleccionadas de Relé. La tarjeta nos proporciona una manera sencilla de llevar remotamente la información de un UPS hacia un sistema de alarma, PLC o sistema de cómputo por medio de contactos secos (relé), o puede ser una interfaz RS232 para conexión con una PC o una unidad de pantalla de control de UPS.
Función: El Relé
trabaja con: 5130, 9135, Evolution, EX, MX, MX Frame, EX RT
La nueva Tarjeta MS de Relé reemplaza las tarjetas seleccionadas de Relé. La tarjeta nos proporciona una manera sencilla de llevar remotamente la información de un UPS hacia un sistema de alarma, PLC o sistema de cómputo por medio de contactos secos (relé), o puede ser una interfaz RS232 para conexión con una PC o una unidad de pantalla de control de UPS.
Función: El Relé
trabaja con: 5130, 9135, Evolution, EX, MX, MX Frame, EX RT
Tarjeta de Relevo de Interfaz
Para la Serie Powerware con X-slot,
el software de comunicaciones y control está en el corazón de cualquier solución confiable de calidad de energía.
Para la Serie Powerware con X-slot,
el software de comunicaciones y control está en el corazón de cualquier solución confiable de calidad de energía.
Tarjeta de Administración de Red & ModBus de Eaton
Para la serie Pulsar,
la Tarjeta de Administración de Red & ModBus proporciona comunicación Web/SNMP para una supervisión remota de UPS y un apagado remoto de servidores, así como monitoreo remoto utilizando el protocolo ModBus.
Para la serie Pulsar,
la Tarjeta de Administración de Red & ModBus proporciona comunicación Web/SNMP para una supervisión remota de UPS y un apagado remoto de servidores, así como monitoreo remoto utilizando el protocolo ModBus.
Expansion
Chassis
Para la serie Powerware,
con el Chasis de Expansión de Eaton, los usuarios pueden configurar fácilmente un sistema de administración de energía basado en UPS que da soporte al protocolo de la red elegido.
Para la serie Powerware,
con el Chasis de Expansión de Eaton, los usuarios pueden configurar fácilmente un sistema de administración de energía basado en UPS que da soporte al protocolo de la red elegido.
Listado de productos

- PC, Estación de Trabajo y AV Doméstico
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- UPS de Red y de Servidor
- Eaton 5SC (500 - 1500VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1000-3000 VA)
- Eaton 9130 (700-3000 VA)
- Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-11 kVA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9170+ (3-18 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-15 KVA)
- UPS de Centro de Datos e Instalación
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9355 (10-40 kVA)
- Eaton 93E (15-400 kVA)
- Eaton 93PM (30-200 kW)
- Eaton 9390 (40-160 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- UPS Industriales y Marinas
- Eaton FERRUPS (0,5-18kVA)
- Eaton FERRUPS RM 60Hz (1400-7000VA)
- Eaton 9155 Marino (8-30kVA)
- Eaton 9355 Marino (8-40kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Power Xpert 9395 Marino (225-1100kVA)
- Energía de Corriente Contínua