Paquete del Software Intelligent Power
El Paquete de Software Intelligent Power® de Eaton le ofrece todas las herramientas que usted necesita para monitorear y administrar equipos de energía en su red, incluso en un entorno virtualizado. Esta innovadora solución de software combina las aplicaciones más críticas asegurando el tiempo de actividad de la red y la integridad de la información: no solamente el monitoreo y la administración de la energía, sino el apagado ordenado durante un corte prolongado en el suministro de energía. Ambos programas de software de este paquete, Intelligent Power Manager e Intelligent Power Protector, pueden ser descargados de manera gratuita.
Intelligent Power Manager - Software de Supervisión
- Monitoree y administre múltiples UPS y dispositivos ePDU de manera remota a todo lo largo de su red desde una sola interfaz – cualquier PC con un navegador Web o su tablero de mandos vCenter™ ó XenCenter™
- Tenga acceso inmediato a información crítica como la condición de las baterías del UPS, niveles de carga y tiempo de funcionamiento de la batería
- Mida el consumo de energía y kWh para ayudar a calcular la efectividad del uso de la energía (PUE)
- Integración con plataformas de virtualización incrementa la productividad y respuesta operativa
- Desencadena que las aplicaciones de migración muevan de manera transparente las máquinas virtuales hacia un servidor disponible en la red, para integridad de la información y cero tiempo de inactividad
- Administración de agente de apagado permite un apagado seguro de los servidores – incluso servidores agrupados que estén corriendo vCenter
- Descubrimiento automático permite una rápida instalación al detectar automáticamente los equipos en la red
- Actualización masiva de la capacidad de firmware reduce la configuración de la tarjeta de administración de red y el tiempo de mantenimiento
- Administración de activos de los equipos de energía permite el rastreo de los movimientos, adiciones y cambios en los equipos
- Compatible con ESXi, SCVMM, XenCenter y KVM
Intelligent Power Protector - Software de Protección
- Ayuda a evitar la pérdida de información al apagar ordenadamente las computadoras y servidores que reciben energía del UPS durante un corte prolongado en el suministro de energía
- Interfaz fácil de usar desde cualquier PC con un navegador Web
- Funcionalidad de vigilancia reinicia las máquinas atoradas en terminales interactivas
- Capacidad de monitoreo/administración redundante para servidores de cables dobles le ayuda a maximizar el tiempo de actividad
- Adquiere información del UPS por medio de comunicación local o de red y puede ser implementado fácilmente en varias computadoras
- Puede ser administrado, configurado y actualizado remotamente con Intelligent Power Manager de Eaton
- Compatible con ESXi, Hyper-V, XenServer y KVM
Listado de productos

- PC, Estación de Trabajo y AV Doméstico
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- UPS de Red y de Servidor
- Eaton 5SC (500 - 1500VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1000-3000 VA)
- Eaton 9130 (700-3000 VA)
- Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-11 kVA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9170+ (3-18 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-15 KVA)
- UPS de Centro de Datos e Instalación
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9355 (10-40 kVA)
- Eaton 93E (15-400 kVA)
- Eaton 93PM (30-200 kW)
- Eaton 9390 (40-160 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- UPS Industriales y Marinas
- Eaton FERRUPS (0,5-18kVA)
- Eaton FERRUPS RM 60Hz (1400-7000VA)
- Eaton 9155 Marino (8-30kVA)
- Eaton 9355 Marino (8-40kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Power Xpert 9395 Marino (225-1100kVA)
- Energía de Corriente Contínua