Eaton UPS Companion
Eaton UPS Companion ofrece un cierre seguro de sistemas para SOHO, usuarios de pequeñas empresas y residenciales que buscan una forma fácil de mejorar las capacidades de protección de sus UPS’s Eaton. Eatons UPS Companion permite un fácil proceso de configuración de los parámetros de apagado, y un acceso amistoso a los ajustes del UPS. Eaton UPS Companion también proporciona datos sobre el consumo de energía y costos de energía para un mejor entendimiento del gasto de energía necesario para el equipo protegidoCaracterísticas principales del Eaton UPS Companion:
- Apagado seguro del sistema
- Informe de uso de energía y costos de energía
- Fácil acceso al estatus y eventos del UPS
- Configuración de los parámetros del UPS
- Soporte para múltiples idiomas
- Actualizaciones de software automáticas
Eaton UPS Companion es compatible con los siguientes UPS’s de Eaton:
- Eaton 3S
- Protection Center
- Protection Station
- Ellipse ASR
- Ellipse ECO
- Ellipse MAX
- Nova AVR
Eaton UPS Companion es compatible con Windows XP, Windows Vista y Windows 7.
Listado de productos

- PC, Estación de Trabajo y AV Doméstico
- Eaton 3S (550-750 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- UPS de Red y de Servidor
- Eaton 5SC (500 - 1500VA)
- Eaton 5P (750-3000 VA)
- Eaton 5P Rack (550-3000 VA)
- Eaton 5PX (1000-3000 VA)
- Eaton 9130 (700-3000 VA)
- Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
- Eaton 9PX (2-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-11 kVA)
- Eaton 9170+ (3-18 kVA)
- Eaton 9155 (8-15 KVA)
- UPS de Centro de Datos e Instalación
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9355 (10-40 kVA)
- Eaton 93E (20 - 60 kVA)
- Eaton 93PM (50-100 kW)
- Eaton 9390 (40-160 kVA)
- Eaton 9390IT (40 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- Energía de Corriente Contínua
Información relacionada
|
Resumen del producto |
Descargar software EUC |