Soluciones de Gabinete tipo Rack
La disponibilidad y confiabilidad de la Tecnología de la Información (TI) son demandas actuales que se desarrollan en medios ambientes de misión crítica. Es importante asegurar las condiciones para que el comportamiento complejo de su servidor y de la arquitectura del sistema de software.
Todo inicia con una gama variada de gabinetes y accesorios de rack para crear su red dentro de closets, salas de cómputo y centros de datos (Data Center). Las Soluciones de Gabinete de Eaton representan la primera etapa relevante en la planeación de un centro de datos ideal, que complemente una calidad de energía integral en la administración de los UPS instalados en rack y unidades de distribución de energía con base en el gabinete (ePDU’s).
Características y Beneficios
- Plataforma de servidor universal (EIA 310-D)
- Puertas perforadas (67% flujo de aire)
- Rieles frontales y traseros de servidor Z flotante de19”
- Puertas Traseras Divididas
- Techo perforado con entrada de cable
- Cómodo mango con inserción de bloqueo con llave
- Pie de nivelación
Listado de productos

- PC, Estación de Trabajo y AV Doméstico
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- UPS de Red y de Servidor
- Eaton 5SC (500 - 1500VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1000-3000 VA)
- Eaton 9130 (700-3000 VA)
- Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-11 kVA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9170+ (3-18 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-15 KVA)
- UPS de Centro de Datos e Instalación
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9355 (10-40 kVA)
- Eaton 93E (15-400 kVA)
- Eaton 93PM (30-200 kW)
- Eaton 9390 (40-160 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- UPS Industriales y Marinas
- Eaton FERRUPS (0,5-18kVA)
- Eaton FERRUPS RM 60Hz (1400-7000VA)
- Eaton 9155 Marino (8-30kVA)
- Eaton 9355 Marino (8-40kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Power Xpert 9395 Marino (225-1100kVA)
- Energía de Corriente Contínua
Información Relacionada
|
Resumen del Producto |
Características y Beneficios |
Literatura del Producto |