Dispositivos de Protección contra Sobretensión de Eaton
Los dispositivos de protección contra sobretensión de Eaton son los últimos y más avanzados protectores contra sobretensión certificados UL 1449 3ra Edición. La aplicación de las unidades Serie SPD a través de una instalación asegurará que el equipo esté protegido con los dispositivos de protección contra sobretensión más seguros y más confiables disponibles. Las unidades Serie SPD se encuentran disponibles en todas las configuraciones y voltajes comunes y también en una variedad de índices de capacidad de corriente de sobretensión desde 50 hasta 400 kA. Se encuentran disponibles tres opciones de paquete característico de donde elegir. La variedad de las características, opciones, y configuraciones de la Serie SPD asegura que esté disponible la unidad correcta para todas las aplicaciones eléctricas.Características y Beneficios
- Utiliza tecnología de varistor de óxido de metal (MOV) térmicamente protegido
- Índice de corriente de descarga nominal (Entrada) 20 kA (máximo índice asignado por UL)
- Índices de capacidad de corriente de sobretensión de 50 hasta 400 kA
- Tres opciones de paquete característico
- Índice de corriente en cortocircuito de 200 kA (SCCR)
- Garantía de 10 años
Información de UL 1449 3ra Edición
UL 1449 es el estándar con el que deben cumplir los dispositivos de protección contra sobretensión. Este estándar experimentó mayores cambios con cumplimiento requerido obligatorio al 29 de septiembre de 2009. Todos los SPDs fabricados después de esa fecha deben cumplir con UL 1449 3ra Edición.Listado de productos

- PC, Estación de Trabajo y AV Doméstico
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- UPS de Red y de Servidor
- Eaton 5SC (500 - 1500VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1000-3000 VA)
- Eaton 9130 (700-3000 VA)
- Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-11 kVA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9170+ (3-18 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-15 KVA)
- UPS de Centro de Datos e Instalación
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9355 (10-40 kVA)
- Eaton 93E (15-400 kVA)
- Eaton 93PM (30-200 kW)
- Eaton 9390 (40-160 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- UPS Industriales y Marinas
- Eaton FERRUPS (0,5-18kVA)
- Eaton FERRUPS RM 60Hz (1400-7000VA)
- Eaton 9155 Marino (8-30kVA)
- Eaton 9355 Marino (8-40kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Power Xpert 9395 Marino (225-1100kVA)
- Energía de Corriente Contínua
Información Relacionada
|
Resumen de Producto |
Literatura de Producto |