Supresión de Sobretensión
Dispositivos de Protección contra Sobretensión de Eaton
Los dispositivos de protección contra sobretensión de Eaton son los dispositivos más seguros y más confiables disponibles para proteger su equipo.
Eaton Eclipse
Los supresores de sobretensión Eaton Eclipse ofrecen la mejor combinación de precio y desempeño de los componentes electrónicos para el cliente, PC, impresoras y equipo de home theaters.
Eaton Protection Box
El Eaton Protection Box está diseñado para filtrar el suministro de energía para equipo delicado para protegerlo contra sobretensiones, interferencia y los efectos indirectos de la iluminación. El alto desempeño del Protection Box se basa en un diseño avanzado con protección de sobretensión en cumplimiento con IEC 61643-1.
Listado de productos

- PC, Estación de Trabajo y AV Doméstico
- Eaton 3S (550-750 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- UPS de Red y de Servidor
- Eaton 5SC (500 - 1500VA)
- Eaton 5P (750-3000 VA)
- Eaton 5P Rack (550-3000 VA)
- Eaton 5PX (1000-3000 VA)
- Eaton 9130 (700-3000 VA)
- Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
- Eaton 9PX (2-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-11 kVA)
- Eaton 9170+ (3-18 kVA)
- Eaton 9155 (8-15 KVA)
- UPS de Centro de Datos e Instalación
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9355 (10-40 kVA)
- Eaton 93E (20 - 60 kVA)
- Eaton 93PM (50-100 kW)
- Eaton 9390 (40-160 kVA)
- Eaton 9390IT (40 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- Energía de Corriente Contínua