Tecnología ABM

Las baterías son el componente más crítico en la confiabilidad de cualquier UPS. La batería es ignorada con demasiada frecuencia considerada como un producto que no requiere mantenimiento, y que no requiere atención o inspección. Este descuido, aunque común, puede resultar costoso y posiblemente desastroso. ABM, por su naturaleza, ayuda a una temprana detección de baterías problemáticas y por lo tanto protege las baterías contra fallas innecesarias, al tiempo que funciona para extender la vida útil de este componente clave para la calidad de energía.

La tecnología ABM de Eaton resuelve los tres retos fundamentales inherentes a todas las baterías. Utiliza una técnica de carga en tres etapas que extiende significativamente la vida de servicio de la batería y optimiza el tiempo de recarga, en comparación con una carga tradicional de goteo.

ABM es único en la industria de UPS, pero no es una característica nueva de administración de baterías. Eaton ha estado utilizando ABM en sus productos UPS y ha comprobado que es beneficioso en el campo por más de dos décadas.

Products

¿Por qué Eaton?

Eaton es el único fabricante de UPS que puede incrementar la vida de las baterías en un 50% y ofrecer una advertencia adelantada de una falla probable en las baterías, con el tiempo de recarga más rápido.

Cuando usted adquiere un UPS de Eaton, puede estar seguro de que obtiene la máxima protección de energía de red. Estas características, combinadas con un precio competitivo y garantías integrales, hacen de Eaton la única elección lógica cuando se trata de seleccionar un UPS para proteger su importante equipo de misión crítica.

Documentación

Sorry no documents are available.