UPS Industriales y Marinos
Con una amplia experiencia en la fabricación de sistemas de protección energética para la Industria y la Marina, Eaton integra su completo portfolio de UPS, software, monitoreo remoto, servicios llave en mano y soporte en sitio.
UPS Industriales
Eaton FERRUPS (0,5-18kVA)
El UPS Eaton FERRUPS con su probada tecnología ferroresonante ofrece protección para el más amplio rango de entornos de instalación tales como industria, salud, minería y banca.
Eaton FERRUPS RM (1400-7000VA)
El UPS Eaton FERRUPS Rackmount con su probada tecnología ferroresonante ofrece protección para el más amplio rango de entornos de instalación tales como industria, salud, minería y banca.
UPS Marinos
Eaton 9155 Marino
Rango de Potencia: 8 - 30kVA
Configuración: Monofásica y Split-phase
Formato: Torre con rieles de montaje y amortiguadores de vibraciones
Certificaciones: DNV y ABS PDA (hasta 15kVA)
Eaton 9355 Marino
Rango de Potencia: 8 - 40kVA
Configuración: Trifásica
Formato: Torre con rieles de montaje y amortiguadores de vibraciones
Certificaciones: DNV y ABS PDA (hasta 15kVA)
Eaton 9PHD Marine
Power: 30-200 kVA
Structure: Modular UPS cabinet with mounting rails and vibration absorbers
Approvals: Any marine classification survey report on request.
Power Xpert 9395 Marino
Rango de Potencia: 225 - 1100kVA
Configuración: Trifásica
Formato: Torre con rieles de montaje y amortiguadores de vibraciones
Certificaciones: Reporte de Clasificación a pedido
Listado de productos

- PC, Estación de Trabajo y AV Doméstico
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- UPS de Red y de Servidor
- Eaton 5SC (500 - 1500VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1000-3000 VA)
- Eaton 9130 (700-3000 VA)
- Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-11 kVA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9170+ (3-18 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-15 KVA)
- UPS de Centro de Datos e Instalación
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9355 (10-40 kVA)
- Eaton 93E (15-400 kVA)
- Eaton 93PM (30-200 kW)
- Eaton 9390 (40-160 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- UPS Industriales y Marinas
- Eaton FERRUPS (0,5-18kVA)
- Eaton FERRUPS RM 60Hz (1400-7000VA)
- Eaton 9155 Marino (8-30kVA)
- Eaton 9355 Marino (8-40kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Power Xpert 9395 Marino (225-1100kVA)
- Energía de Corriente Contínua