Eaton vides monitoringa zonde UPS/ePDU savienojamības ierīce

(daļas numurs EMP001)

Izvēles vides monitoringa zonde (Environmental Monitoring Probe — EMP) ir pievienojama ierīce, kas ļauj vākt temperatūras un mitruma rādījumus un attāli pārraudzīt vides datus. Varat vākt un izgūt arī divu kontaktierīču statusa informāciju.

  • Ja temperatūras un mitruma vērtības pārsniedz lietotāja atlasīto ierobežojumu vērtības, notikums tiek reģistrēts UPS/ePDU notikumu vēstures žurnālā.
  • EMP pārrauga temperatūras un mitruma informāciju jebkurā vidē, kurā vēlaties aizsargāt jums svarīgas iekārtas. EMP mēra temperatūru 0 līdz 70°C diapazonā ar precizitāti ±2°C.
  • EMP mēra relatīvo mitrumu 10 līdz 90% robežās ar precizitāti ±5%.
  • To var novietot atstatus no ePDU, izmantojot līdz 20 m garu CAT5 tīkla kabeli.
  • Karstās pārslēgšanas funkcija vienkāršo uzstādīšanu, ļaujot droši uzstādīt zondi, neatvienojot strāvas padevi ePDU/UPS vai tiem pievienotajām slodzēm.
  • EMP pārrauga divu lietotāja nodrošinātu kontaktierīču statusa informāciju.
  • Temperatūras, mitruma un kontaktu aizvēršanas statusa informāciju var parādīt, izmantojot tīmekļa pārlūku, seriālo saskarni vai borta LCD saskarni (tikai ePDU).
  • Lietotāja atlasāmas trauksmes sliekšņu vērtības ļauj definēt pieņemamas temperatūras un mitruma ierobežojumu vērtības.
  • E-pasta paziņojumi, izmantojot SMTP protokolu un e-pasta klienta programmatūru, ja tiek pārsniegtas pieļaujamās trauksmes ierobežojumu vērtības vai mainās kontakta statuss.
  • Ārējo kontaktu statusa informācija tiek reģistrēta ePDU notikumu vēstures žurnālā.