ATS16 Netpack
  • Share

Eaton ATS 16 ir ATS 30

Eaton ATS – tai nebrangus sprendimas tiems klientams, kurie nori sukurti tokios tinklo įrangos kaip komutatoriai ar maršruto parinktuvai maitinimo rezervavimą. Šis rezervo automatinio įjungimo įtaisas juos maitins iš 2 skirtingų šaltinių. Jeigu vienas maitinimo šaltinis sugestų, kitas prie įrangos būtų prijungtas be jokio pertrūkio. Eaton ATS vienu metu gali būti prijungtas prie kelių įrenginių ir taip sutaupyti brangiems rezerviniams maitinimo šaltiniams reikalingas išlaidas.

Eaton ATS16 ir ATS30 techninė specifikacija

Produkto vaizdas
Dažnis 50 Hz
Vardinė srovė 16A – 30A
ATS modelis
Dalies numeris Modelio numeris Vardinė srovė Įėjimo kištukas Išėjimai
ATS
Paprastai yra sandėlyje
EATS16 EATS16 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS16N EATS16N 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS30N EATS30N 30A Fiksuoto montavimo Fiksuoto montavimo

Eaton ATS16 ir ATS30 savybės

  • Užtikrina IT įrangos maitinimo rezervavimą
  • Alternatyva iš tinklo įrangos pardavėjų įsigyjamiems brangiems rezerviniams maitinimo šaltiniams
  • Kompaktiškas, 1U stovo profilis
  • Sklandžiai perjungia iš vieno maitinimo šaltinio į kitą
  • ATS 30 ir ATS 16 Netpack versijos valdomos iš tinklo
  • LCD su matavimo ir bazinio konfigūravimo galimybėmis

Eaton ATS16 ir ATS30 dokumentacija

Power Infrastructure solutions and products catalogue
English
25-Jul-2019
 
7828 kB
Eaton ATS 16 & ATS 30 - Datasheet
English
14-Oct-2015
 
232 kB
EATS16N Network card quickstart
English
31-May-2016
 
3915 kB
EATON ATS 16 - Installation and user manual
English
29-Sep-2015
 
5457 kB
EATON ATS 30 - Installation and user manual
English
3-Dec-2014
 
4572 kB
SNMP IPv6 for ATS manual
English
3-Dec-2014
 
1193 kB
Eaton ATS firmware updgrade procedure
English
5-Jan-2021
 
972 kB
Eaton’s New Automatic Transfer Switches Make it Easy to Add Power Source Redundancy
English
25-Oct-2015
 
39 kB
Eaton-ATS2 MIB
English
30-May-2016
 
24 kB
EC DoC Eaton ATS 16
English
11-Jul-2019
 
272 kB

Eaton ATS16 ir ATS30 techninė priežiūra ir pagalba

Prireikus techninės pagalbos kreipkitės į vietinę Eaton atstovybę.

Eaton ATS Firmware Updates & Configuration
Upgrade your Eaton ATS with the latest firmware updates & configuration.
Download ATS Firmware Updates & configuration

Eaton ATS paslaugos

ATS priežiūros planai
Aprašymas Garantija+ Garantija5 Išplėstinė
Papildoma 1 metų garantija (atnaujinama)     Tick
3 metų garantija Tick    
5 metų garantija   Tick  
Standartinis pakeitimas eksploatacijos vietoje Tick Tick Tick
Galioja elektroninėms dalims ir akumuliatoriams Tick Tick Tick
Priežiūros planai
Nuoroda Aprašymas Garantija+ Garantija5 Išplėstinė
EATS16 Eaton ATS 16 66813 W5003 68600
EATS16N Eaton ATS 16A Netpack 66813 W5003 68600
EATS30N Eaton ATS 30A Netpack 66814 W5004 68602