Eaton marine og offshore UPS
Strømbeskyttelsessystemer om bord for sikkerhet og virksomhet
Vår første prioritet er å sikre kontinuitet i din virksomhet. Eatons avanserte UPS-maskinvare, erfaring, evne til å løse problemer og engasjement for gode kunde- og vedlikeholdstjenester har gjort oss til markedsleder innen marine og offshore UPS-løsninger. Vi har omfattende erfaring når det gjelder å forsyne den marine industrien med strømsystemer som gir uavbrutt drift.
Produkter
UPS-modeller |
---|
Eaton 9130 Marine |
Eaton 9PX Marine |
Eaton 9155 Marine |
Eaton 9355 Marine |
Eaton 9PHD Marine |
Power Xpert 9395 Marine |
Teknologi
Eaton marine UPS-systemer er konstruert for å oppfylle de strengeste industristandardene. Nettbasert topologi med dobbel omforming (bilde 1) med statisk bypass-bryter er Eatons valg for marin bruk. Dette beskytter mot alle typer forstyrrelser som kan oppstå i strømforsyningsnettverket, og det er den eneste topologien som oppfyller kravene i den høyeste ytelsesklassen, VFI-SS-111. Alle UPS-systemer fra Eaton er testet og godkjent i forhold til gjeldende sikkerhets- og EMS-standarder. Eaton UPS-systemer er bygd inn i et skap som inneholder all elektronikk: likeretter, omformer, statisk bypass og mikroprosessorkontroll. Denne konfigurasjonen gjør at hele systemet kan styres som én integrert enhet. Dette gir høyere pålitelighet enn ved bruk av separate kraftomformere. Det sparer også mye verdifull plass.
Bilde 1. Nettbasert UPS-topologi med dobbel omforming
Høyere pålitelighet
De mest kritiske lastene krever økt beskyttelse. Derfor kan alle 3-fasesystemer kobles til en parallell redundant-konfigurasjon (bilde 2).
I slike systemer forsyner og deler to eller flere UPS-systemer den samme lasten. Hvis det oppstår en feil i en av UPS-enhetene, blir den defekte enheten automatisk koblet fra lasten, og den eller de gjenværende enhetene fortsetter forsyningen til lasten. Denne redundansen gir ekstremt høy pålitelighet i systemet.
Bilde 2. Parallelt redundant UPS-system
Kommunikasjonsalternativer
Overvåking av systemets ytelse er ofte avgjørende for kontinuerlig drift. Derfor er en allsidig kombinasjon av eksterne kommunikasjonsalternativer tilgjengelige via serielle kommunikasjonsporter og potensialfrie kontakter.
Referanser og godkjenninger
Godkjenninger
Eaton har typegodkjente modeller opp til 15 kVA:- Lloyd’s Register of Shipping (LR)
- American Bureau of Shipping (ABS)
- Det Norske Veritas (DNV)
- Germanischer Lloyd (GL)
- Bureau Veritas (BV)
- RINA
- Korean standard (KR)
- China Classification Sociey (CCS)
- Russian Maritime Register of Shipping (RMRS)