Infrastrukturadministrasjon
Intelligent Power Manager (IPM) integrerer med VMwares vRealize Operations Manager og vCenter-dashbord, og lar deg styre strømmen til det virtualiserte miljøet ditt. IPM forenkler strømstyring på tvers av nettverket gjennom ett nettbasert grensesnitt, og gir deg informasjon opp til minuttet om statusen til strøminfrastrukturen din.

Administrer ditt miljø
IPM lar deg se og styre strømnettverket ditt og alt utstyret tilkoblet det fra vCenter-dashbord og vRealize Operations-styringsplattformen. Du kan motta øyeblikkelig tilgang til alarmer, starte flytting av en virtuell maskin eller utføre en kontrollert driftsstans i tilfelle det skulle være et forlenget avbrudd. Med IPM-integrering kan du eksternt overvåke og styre Eatons brede spekter av UPS-er og rack-PDU-er fra vCenter-dashbordet eller vRealize Operations-styringsplattformen, inkludert:
- ePDU G3 – Tredje generasjons rackmonterte strømfordelingsenheter som tilbyr de beste funksjonene, utviklet for å imøtekomme dine spesifikke behov med hensyn til IT.
- 5P UPS, 5PX UPS, 9PX UPS, 93PS UPS – Gir mer kraft (watt) for å gi en mer omfattende beskyttelse og mer rom for utvidbare IT-systemer. IPM-integrering gir kontinuerlig driftstid for servere og virtuelle maskiner og fjernstyring.
- Automatisk overføringsbryter – Gir strømredundans til utstyr med én enkelt strømforsyning og bytter mellom kilder uten avbrudd. IPM fremmer ekstern overvåkingskapasitet for å bidra til å holde kritiske applikasjoner i drift.
- Miljøovervåkingsføler – Samler inn temperatur- og fuktighetsavlesninger i rackmiljøet og overvåker miljødata eksternt fra vCenter-dashbordet ditt via IPM.

IPM-programvare
Eaton tilbyr to lisenser av IPM-programvare basert på et økende nivå av funksjoner og antall lisensierte koblingspunkter. (Et lisensiert koblingspunkt er definert som én UPS, rack-PDU eller IPM):
- IPM sølvlisens:
- Støtter opptil 100 lisensierte koblingspunkter
- IPM gull-lisens:
- Støtter over 100 lisensierte koblingspunkter
- Tillater handlinger på konkurrenters UPS-er
- Ikke sikker på hvilken lisens du bør velge? Se denne sammenligningen
- Eatons pakke for styring av infrastruktur for Vmware vRealize Operations Manager:
- Denne plugin-modulen lar deg bruke Intelligent Power Manager (IPM) med VMware vRealize Operations Manager for å styre tilstand, risiko og effektivitet til strøm- og miljøenheter.

Inkorporer strømstyring i dine virtualiseringsdashbord
Les mer om Intelligent Power-programvaren
Produkter

- PC, arbeidsstasjon og hjemme-AV
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- nettverk og server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700VA-3kVA) UPS
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Datasenter og fasiliteter
- Eaton 9355
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 91PS og 93PS UPS (8-30/40 kW)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industriell UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Marin og offshore UPS
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Kraftdistribusjon
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Strømadministrasjon
- Programvare og drivere
- Tilbehør
- Racks og skap
- RA Series IT Racks
- Overspenningsvern
- Servicetjenester
- UPS-service
- Batteriservice
- Fjernovervåking
- DC