Integrert strømstyring for virtuelle miljøer
Eatons Intelligent Power Manager (IPM)-programvare er godkjent som VMware Ready og gir de verktøy du trenger for å overvåke og administrere strømenheter i dine fysiske og virtuelle miljøer. Gjennom perfekt integrering utvider IPM kapasiteten til administrasjonsverktøy for virtualisering og skylagring, som VMwares vCenter og vRealize Operations, ved å inkludere overvåking, administrering og kontroll av strømenheter tilkoblet nettverket.

Unik integrering med alliansepartnere
Godkjenning som VMware Ready betyr at Eatons IPM-programvare integreres perfekt med VMware plattformer for administrering av virtualisering og skylagring, vCenter og vRealize Operations, noe som hjelper deg med å oppnå dine tjenesteavtaler og opprettholde kontinuiteten i virksomheten. Programvaren bidrar til bekymringsfrie IT-medarbeidere gjennom:
- Kombinert administrasjonsgrensesnitt – forenkler oppsett og anvendelse ved å inkorporere strømstyring i dine vCenter og vRealize-dashbord.
- Infrastrukturbevisst administrering av arbeidslast - øker systemets driftstid samtidig som det forlenger batteridrift og minimerer belastning på generator ved å stanse ikke-kritiske maskiner (lastutkobling) og ved å utløse live-migrering av virtuelle maskiner til en sikker sone.
- Dynamisk strømbegrensning – opprettholder kritisk arbeidslast under hendelser som påvirker strømforsyningen ved å begrense strømforbruket til den fysiske verten.
- Ekstern agentløs nedkobling av vert – sparer den verdifulle tiden din ved å eliminere behovet for vertbaserte agenter som bruker ressurser, bremser ytelse og trenger vedlikehold.
- Automatisert omkobling til reservesystemer – hjelper deg med å unngå tap av data og sikre dataintegritet ved å sette i gang synkronisering av primære og reserveområder før strømbrudd.

Inkorporer strømstyring i dine virtualiseringsdashbord
Les mer om Intelligent Power-programvaren
Eatons VMware Ready strømstyringsløsninger er også blitt validert av ledende leverandører av konvergerte og hyperkonvergerte infrastrukturer, inkludert EMC, VCE og NetApp. Eatons løsninger sørger for at konvergerte og hyperkonvergerte infrastrukturer alltid er beskyttet mot problemer forbundet med strøm og miljø, og resulterer i bedret kontinuitet og mer robust drift for hele virksomheten.
Produkter

- PC, arbeidsstasjon og hjemme-AV
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- nettverk og server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700VA-3kVA) UPS
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Datasenter og fasiliteter
- Eaton 9355
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 91PS og 93PS UPS (8-30/40 kW)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industriell UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Marin og offshore UPS
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Kraftdistribusjon
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Strømadministrasjon
- Programvare og drivere
- Tilbehør
- Racks og skap
- RA Series IT Racks
- Overspenningsvern
- Servicetjenester
- UPS-service
- Batteriservice
- Fjernovervåking
- DC