Eaton Environmental Monitoring Probe Gen 2 UPS-tilkoblingsenhet

Den valgfrie Eaton Environmental Monitoring Probe (EMP) Gen 2 er en tilkoblingsenhet som gjør det mulig å foreta temperatur- og fuktighetsmålinger i rackstativ og overvåke miljødata eksternt ved hjelp av Eatons strømovervåkingsløsninger eller en standard nettleser. Hver EMP gir ett datapunkt for temperatur, ett for fuktighet og to for tørrkontaktstatus.

Eaton Environmental Monitoring Probe Gen 2 – Tekniske spesifikasjoner

Produktoversikt
Type: Miljøovervåkingsenhet
Delenummer: EMPDT1H1C2
Produkter som støttes: 5SC-rack eller RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX med Gigabit nettverkskort (Network-M2)
Kompatibilitet: 10/100 Mb ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD og ConnectUPS-E med FW V3.01 og høyere
Mål (L x B x H): 57,6 x 37,6 x 29,3 (mm)
Vekt: 34 g

Eaton Environmental Monitoring Probe Gen 2 – Funksjoner

  • Aldri mist et sekund oppetid: Overvåkning av varme, fuktighet, vann, røyk eller døråpninger.
  • Planlegg fremover ved forlengede strømbrudd: Opprett tilpasningsbare avstengnings- og belastningsfordelingsprotokoller.
  • Praktisk webgrensesnitt: Komplett overvåkning i sanntid hele døgnet med automatiske e-postvarsler

Eaton Environmental Monitoring Probe Gen 2 – Dokumentasjon

Eaton Environmental Monitoring Probe Gen 2 – Service og kundestøtte

Ta kontakt med ditt lokale Eaton-kontor for teknisk støtte.

Eaton Power Quality Norge
Ryensvingen 5-7
P.O Box 113, Manglerud
0612 Oslo
T +47 23 03 65 50
F +47 23 03 65 55
E ServiceNorway@Eaton.com