Eaton Gigabit Network Card

(Delenr. NETWORK-M2)
Eaton Gigabit Network Card (Network-M2) er Eatons nyeste UPS-tilkoblingsenhet som gir IT-fagfolk nye og spennende funksjoner og muligheter. Med bedre hastighet og cybersikkerhet forbedrer Gigabit Network Card forretningskontinuitet på to måter: Ved å gi advarsler om ventende problemer til administratorer og bidra til å utføre ordentlig driftsstans av servere og harddisker.

Eaton Gigabit Network Card – Tekniske spesifikasjoner

Funksjon: Web/SNMP-kommunikasjon
Støttes av følgende UPS: 5SC-rack eller RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 93PM, 9PHD, 91PS, 93PS, 93PS Marine
Kompatibel med: SNMP v1/v3 og IP v4/v66
Delenummer Network-M2
Eaton Gigabit Network Card – Støtte protokoller Rask Gigabit-ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, autonegotiation, HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP / DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP
UPS-sportype Minispor
Nettverksstøtte Ethernet 10/100/1000BaseT
Temperatur- og fuktighetsovervåkning Ja, bare med Eaton Environmental Monitoring Probe Gen 2 (opptil 3 sensorer daisy-chained)
Programvarestøtte Intelligent Power Manager 1.61 og høyere, Intelligent Power Protector 1.61 og høyere, et hvilket som helst SNMP-kompatibelt Network Management System (NMS)
Støttet MIB MIB II – Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) –Eaton PowerMib (XUPS.MIB)
Operativsystemer som støttes for driftsstans Microsoft Windows, UNIX og Linux (sjekk powerquality.eaton.com for en detaljert liste over systemer som støttes)
Støtte på lokale språk Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, kinesisk forenklet, kinesisk tradisjonell, japansk
Driftstemperatur 0 til 40 °C
Relativ luftfuktighet 5 %–95 % maks. uten kondensering
Inngangseffekt 5 V–12 V
Strømforbruk 500/1000 mA maks. avhengig av UPS
Mål (H x B x D, mm) 132 x 66 x 42
Vekt (g) 70
Regulering Samme som UPS

Eaton Gigabit Network Card – Dokumentasjon

UPS Connectivity Brochure
English
12-Oct-2020
 
1322 kB
Eaton Gigabit Network Card Datasheet
English
16-Jun-2019
 
586 kB
UPS Network Management Card - Network-M2 - User Guide 2.0.5
English
25-Nov-2020
 
8399 kB
Gigabit Network Card 2.0.5 Firmware Upgrade Notice
English (US)
25-Nov-2020
 
92 kB
Eaton Gigabit Network Card user guide
English
29-Oct-2019
 
7277 kB
Eaton Gigabit Network Card RNDIS
English
13-Aug-2019
 
3 kB
Eaton Gigabit Network Card issue notice for Chrome v73 users
English (US)
15-Apr-2019
 
558 kB
Eaton Gigabit Network Card FAQ
English
24-Sep-2018
 
125 kB
Eaton Updates UPS Network CyberSecurity Card Range
English
26-Jun-2019
 
167 kB
Eaton Gigabit NetworkM2 Card 2.0.5 - Release notes
English (US)
25-Nov-2020
 
14 kB
Eaton Network Connectivity MIB Files
English
11-Apr-2019
 
176 kB
Gigabit Network card and Industrial Gateway card 1.7.5 Firmware Upgrade Notice
English
7-Jan-2021
 
92 kB
Release Notes NetworkM2 (INDGWM2) 1.7.5
English
7-Jan-2021
 
12 kB

Eaton Gigabit Network Card – Service og kundestøtte

Ta kontakt med ditt lokale Eaton-kontor for teknisk støtte.

Eaton Power Quality Norge
Ryensvingen 5-7
P.O Box 113, Manglerud
0612 Oslo
T +47 23 03 65 50
F +47 23 03 65 55
E ServiceNorway@Eaton.com