Service men working

Teknologiske innovasjoner

Tradisjon for teknisk nytenkning

Eaton har en lang historie innen teknisk innovasjon som startet i 1962, da selskapet patenterte den første AC omformeren. Vi opprettholder vår tradisjon når det gjelder å bruke vår tekniske ekspertise for å gi kundene det de trenger mest i en strømstyringsløsning:

2014 Et unikt gripesystem for Eatons tredjegenerasjons rackmonterte strømfordelingsenheter (ePDU G3). Det integrerte grepet sikrer at IT-utstyret er beskyttet mot at IEC-plugger trekkes ut ved et uhell under vedlikehold eller løsner på grunn av vibrasjon. Gripesystemet fungerer med alle IEC-plugger, og det er ikke nødvendig å kjøpe spesielle kabler eller braketter.
2013 Intelligent Power Manager (IPM) programvare vinner "Best of VMworld 2013" Gold Award i Virtualiseringsstyring-kategorien.
2012 Første strømstyringselskapet til å oppnå VMware Ready™-sertifisering og til å tilby automatisk virtuell maskinsynkronisering og initiering av en backup for å unngå tap av data og redusere nedetid under strømbrudd i VMware® vCenter™ Site Recovery Manager.
2012 Eaton er den første UPS-produsenten til å tilby mulighet for ekstern stenging av en vertsserver under et strømbrudd i VMware® vSphere™ High Availability (HA)-modus med sin nyeste versjon av Intelligent Power® Manager-programvare.
2011 Utviklet bransjens første 5000A statisk bryter for økt strømkapasitet til datasentre, som bruker ledende integrert heatpipe-teknologi for å utvide tradisjonelle 4000A kapasitet til 5000A.
2011 Demonstrert av et Eaton 9395 UPS-grensesnitt til solcellepaneler. Et påvist konsept der en UPS kan integreres til en forbigående, svært effektiv fornybar energikilde, og likevel gi uavbrutt strøm til en kritisk belastning.
2010 Første i bransjen til å integreres i VMware® vCenter™ server virtualiseringsplattform, noe som resulterer i redusert infrastruktur og driftskostnader samt økt produktivitet og reaksjonsevne.
2010 Første UPS å motta SMaRT™-sertifisering, som lar 9395 hjelpe prosjekter å tjene LEED kredittpoeng.
2009 Eaton lanserer Intelligent Power® Manager-programvare, en intuitivt, kostnadseffektiv og sikker måte for IT-administratorer å fjernstyre og overvåke alle sine støm- og miljøenheter i nettverket.
2009 Første UPS med dobbel-konverterende beskyttelse og 99 % effektivitet opp til 1100 kVA
2007 Avansert lasttesting uten krav om ekstern last for Eaton 9395 UPS-modeller fra 225 til 1100 kVA med den enkle kapasitetstesten.
2007 Eaton introduserer et paradigmeskift innen store, 3-fase UPS systemer. Eaton 9395 innehar et modulær og oppgraderbar design med intern redundans og enestående pålitelighet.
2007 Eaton introduserer den nye Eaton BladeUPS rackmontert UPS, en 12 kVA modulær UPS med N+1 parallell redundant systems opp til 60 kVA med modulær distribusjon.
2005 Første UPS med full strømutførelse for å justere intern omdannet drift og steds idriftsettelsesprøvinger uten eksterne lastbanker.
2005 Første UPS med full batteriutladning uavhengig av tilknyttet last for testing av batteri.
2004 Modulær transformatorløs UPS for opptil 160 kVA, med integrering av en uovertruffen kombinasjon av strømytelse, batteristyring, skalerbar arkitektur, fleksibilitet og service
2003 Første 6 kVA UPS i 3U for høyeffekts rackapplikasjoner som øker strømeffekten med 33%
2003 Første 3kW DC likerettermodul med strømtetthet større enn 10W/cu in.
2003 Andregenerasjons parallellkobling av vekselrettere for høyfrekvent strøm
2002 Første UPS med dobbel strømforsyning for rackmonterte applikasjoner
2002 Først DC strømsystemet med mobiltelefon (SMS) tekstmeldingsalarm og statuskapabilitet
2002 Første svitsjhub for hele 100 Mbps integrert på et nettverkskort
2001 Første HFSM DC strømsystemet designet spesielt for IT-applikasjoner inkludert "Power-over-LAN"
2001 Første DC strømsystemet med integrert, nettverksmulig overvåking og kontroll for ekstrautstyr
2001 UPS med 3 kVA øker strømtettheten med 40 %
1998 Først DC strømsystemet med batteritidprediksjon
1998 Først DC likerettermodul med Active Voltage Control (AVC) for å opprettholde merkespenningen innen ± 0.01V
1997 Først DC likerettermodul med mer enn 92% effektivitet på typiske laster
1996 Første UPS med trådløs parallellkjøring
1993 Første UPS med lastsegmentering
1993 Første UPS med ABM-teknologi som gir forlenget batterilevetid
1991 Første mikroprosessor-baserte DC strømsystem kontroller
1992 Første DC likerettermodul med strømtetthet større enn 5W/cu in.
1989 Første transformatorløse UPS for høyfrekvent strøm
1987 Første høyfrekvente “switch mode” rack strømsystem spesielt designet for telekommunikasjonsapplikasjoner
1987 Første UPS med avansert PWM-teknologi (Pulse-Width Modulated) og mikroprosessorbasert diagnostikk
1986 Første kommersielt tilgjengelige 200W høyfrekvente “switch mode” DC strømsystemer for telekommunikasjonsapplikasjoner
1986 Første UPS over 100 kVA for datarom
1982 Første UPS tilpasset datarom
1982 Første UPS spesielt tilpasset kontorer
1976 Første UPS for nødlys med HID-lamper
1972 Første feiltolerante og parallelle UPS
1972 Første fullstendig digitalt kontrollerte UPS
1968 Første kommersielle UPS med både batteriladere og vekselrettere
1962 Første vekselretter
RELATERT INFORMASJON
Ledende teknologi
UPS-parallellkobling
Batteristyring
Totale Eierskapskostnad
Lastsegmentering
Produktpriser
 
Last ned Håndbok for strømstyring