ATS16 Netpack
  • Share

Eaton ATS 16 i ATS 30

Eaton ATS oferuje niedrogie rozwiązanie dla klientów chcących dodać nadmiarowość zasilania do urządzeń sieciowych, takich jak przełączniki i routery. Automatyczny przełącznik źródeł zasilania umożliwi zasilanie z 2 różnych źródeł. Jeżeli jedno źródło zasilania ulegnie awarii, to źródło rezerwowe zostanie przyłączone bezprzerwowo do podłączonego sprzętu. Eaton ATS może być połączony z wieloma urządzeniami jednocześnie oszczędzając na kosztach stosowania drogich zasilaczy nadmiarowych.

Eaton ATS 16 i ATS 30 – Specyfikacja techniczna

Opis produktu
Częstotliwość 50 Hz
Prąd znamionowy 16A – 30A
Model ATS
Nr katalogowy Numer modelu Prąd nominalny Połączenie wejściowe Wyjścia
ATS
Zwykle w magazynie
EATS16 EATS16 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS16N EATS16N 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS30N EATS30N 30A Połączenie zaciskowe Połączenie zaciskowe

Eaton ATS 16 i ATS 30 – Zalety

  • Zapewnia redundancję zasilania dla sprzętu IT
  • Alternatywa dla drogich redundancyjnych zasilaczy wejściowych oferowanych w dostępnym sprzęcie sieciowym
  • Kompaktowa obudowa stelażowa 1U
  • Bezprzerwowe przełączanie z jednego źródła zasilania na drugie
  • Dostępne wersje z zarządzaniem sieciowym dla ATS 30 oraz wersja Netpack dla ATS 16
  • Wyświetlacz LCD z możliwościami odczytu pomiarów i podstawowej konfiguracji ustawień

Eaton ATS 16 i ATS 30 – Dokumentacja

Power Infrastructure solutions and products catalogue
English
25-Jul-2019
 
7828 kB
Eaton ATS 16 & ATS 30 - Datasheet
English
14-Oct-2015
 
232 kB
EATS16N Network card quickstart
English
31-May-2016
 
3915 kB
EATON ATS 16 - Installation and user manual
English
29-Sep-2015
 
5457 kB
EATON ATS 30 - Installation and user manual
English
3-Dec-2014
 
4572 kB
SNMP IPv6 for ATS manual
English
3-Dec-2014
 
1193 kB
Eaton ATS firmware updgrade procedure
English
5-Jan-2021
 
972 kB
Nowe przełączniki automatyczne ATS firmy Eaton ułatwiają budowanie redundancyjnego układu źródeł zasilania
Polish
29-Oct-2015
 
187 kB
Eaton’s New Automatic Transfer Switches Make it Easy to Add Power Source Redundancy
English
25-Oct-2015
 
39 kB
Eaton-ATS2 MIB
English
30-May-2016
 
24 kB
EC DoC Eaton ATS 16
English
11-Jul-2019
 
272 kB
Deklaracja Zgodnośći Eaton ATS
Polish
1-Mar-2017
 
385 kB

Eaton ATS 16 i ATS 30 – Serwis i wsparcie techniczne

Aby uzyskać pomoc techniczną prosimy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży Eaton.

Konfiguracja I Update oprogramowania EATON ATS
Zaktualizuj Twoją ostatnią wersję ATS.
Pobierz Konfigurację I Update oprogramowania ATS

Eaton ATS - Usługi serwisowe

Pakiety serwisowe dla ATS
Opis Warranty+ Warranty5 Extend
Wydłużenie gwarancji o 1 dodatkowy rok (odnawialnie)     Tick
Gwarancja wydłużona 3-letnia Tick    
Gwarancja wydłużona 5-letnia   Tick  
Standardowa wymiana w miejscu instalacji Tick Tick Tick
Pakiety serwisowe
Nr katalogowy Nazwa Warranty+ Warranty5 Extend
EATS16 Eaton ATS 16 66813 W5003 68600
EATS16N Eaton ATS 16A Netpack 66813 W5003 68600
EATS30N Eaton ATS 30A Netpack 66814 W5004 68602