Eaton ePDUs
ePDU G3 Managed novo
Comutar e Medir as Tomadas de Saída e Equipamentos TI através de alimentação A e B.
Permite a comutação e arranque remotos. Altamente seguro com controlo de acesso do utilizador, proteção por palavra-passe e configurável por SSL para 1024 ou 2048 bits. Permite o controlo completo e a medição dos dispositivos.
ePDU G3 Switched novo
Comutar as Tomadas de Saída e equipamento IT através de alimentação A e B + medir a entrada e circuitos.
Permite a comutação e arranque remotos. Altamente seguro com controlo de acesso do utilizador, proteção por palavra-passe e configurável por SSL para 1024 ou 2048 bits. Permite o controlo completo dos dispositivos incluindo a comutação de dispositivos alimentados através de múltiplos ePDUs.
ePDU G3 Metered Outlet novo
Medir a entrada, circuitos de derivação, tomadas de saída individuais e equipamento TI através de alimentação A e B.
Medir as tomadas de saída individuais ou grupos de tomadas para medir o equipamento com múltiplas entradas, através de múltiplos ePDUs para alimentação A e B. Visualizar e compreender claramente o consumo dos equipamentos individuais e a energia disponível. (Sem comutação)
ePDU G3 Metered Input novo
Medir a entrada, fase e circuitos de derivação
Permite a medição ao nível dos circuitos e fase para um equilíbrio eficaz da carga. (Sem comutação)
ePDU G3 In-Line Metered
Adiciona a medição para melhorar os PDUs Basic
Atualiza a distribuição da energia básica para incluir a medição de classe de faturação de grau 1 IEC para V, W, A e kWh. Pode ser montado horizontalmente no rack ou verticalmente no espaço 0U.
ePDU G3 Basic novo
Distribuição básica e fiável da energia
Desenvolvidos para uma distribuição fiável e acessível da energia, os modelos ePDU G3 Basic possuem uma patilha de retenção da ficha de saída IEC patenteada da Eaton, secções de tomadas codificadas por cor, um fator de forma de baixo perfil e uma temperatura operacional elevada. Os modelos incluem um sistema de montagem de botão traseiro e lateral e o sistema de montagem variável patenteado da Eaton.
ePDU Tecnologias
|
ePDU G3 Managed |
ePDU G3 Switched |
ePDU G3 Metered Outlet |
ePDU G3 Metered Input |
ePDU G3 In-Line Metered |
ePDU G3 Basic |
Contacte-nos |
FERRAMENTAS ÚTEIS
|
Brochura dos ePDUs |
ePDU G3 Cybersecurity |