Visão geral da capacidade do Intelligent Power Manager por licença
O Intelligent Power Manager (IPM) oferece duas edições - a Manage Edition e a Optimize Edition.
O Manage Edition é um
download gratuito para até 10 dispositivos de energia. Estão disponíveis licenças pagas para implementações maiores.
O Optimize Edition - a nossa oferta premium - oferece o conjunto mais completo de recursos para implementar estratégias de gestão de energia em ambientes virtuais e híbridos, incluindo a capacidade de monitorizar e gerir dispositivos de energia de terceiros, além dos equipamentos da Eaton.
Licenças de teste estão disponíveis mediante solicitação. Entre em contato com o representante local da Eaton ou com a equipa de suporte local para obter uma licença de teste.
A tabela abaixo descreve os recursos de cada edição.
Recursos standard de gestão de energia | MANAGE | OPTIMIZE | Benefícios | |
Servidores Protegidos (IPP) e Servidores Virtuais | ✓ | ✓ | Desligamento gracioso de servidores. | |
Módulo de Desligamento de Armazenamento | ✓ | ✓ | Seleção em encerramento remoto dos dispositivos de armazenamento. | |
Drivers genéricos e dispositivos de terceiros | ✓ | ✓ | Monitorizar dispositivos de terceiros por meio de um driver SNMP genérico. | |
Política de Configuração | ✓ | ✓ | Criar políticas de eventos de energia e ambientais de continuidade de negócios para grupos de dispositivos. | |
Controlar tomadas ePDU | ✓ | ✓ | Ativar o controle baseado em políticas de tomadas ePDU. | |
Ação de evento avançado com eventos standard | ✓ | ✓ | Usar eventos de energia standard nas políticas de configuração. | |
Ação de evento avançado com eventos personalizados | x | ✓ | Usar eventos personalizados definidos pelo utilizador nas políticas de configuração. | |
Ação SSH genérica | x | ✓ | Configure facilmente ações personalizadas em qualquer dispositivo habilitado para SSH. | |
Suporte a dispositivos de energia de terceiros | x | ✓ | Crie políticas de continuidade de negócios em eventos gerados por dispositivos de terceiros compatíveis | |
Recursos de infraestrutura virtual | MANAGE | OPTIMIZE | Benefícios | |
Plugin para o VMware vCenter | ✓ | ✓ | Integre a gestão de energia no seu ambiente vCenter. | |
Plugin para o Citrix XenCenter | ✓ | ✓ | Integre a gestão de energia no seu ambiente XenCenter. | |
Ações Básicas de Potência:
|
✓* | ✓ | Execute ações básicas de desligamento gracioso em políticas de continuidade de negócios, desligando máquinas virtuais, hosts virtuais, desligando dispositivos de armazenamento selecionados e/ou entrando/saindo do modo de manutenção. | |
Ações avançadas de energia: Para VM / Volume:
|
x | ✓ | Reduza a carga de potência ao integrar o delastre de carga da VM nas suas políticas de continuidade de negócios
Segmente uma VM específica ou grupos de VMs para desligamento e/ou migração em políticas de restrição de carga Segmentar vApps do VMware para o encerramento em políticas de delastre de carga Acione automaticamente a execução do seu Plano de Recuperação do VMware SRM quando o tempo de execução atingir um limite predefinido. |
|
Nível de Infraestrutura TI Virtual:
|
x | ✓ | Ative o desligamento e a restauração 100% seguras de VMs e servidores host em ambientes de alta disponibilidade | |
Conectores de Soluções TI de terceiros | MANAGE | OPTIMIZE | Benefícios | |
Cisco UCS Manager | x | ✓ | Ative dinamicamente os dispositivos Cisco UCS nas suas políticas de continuidade de negócios. | |
NetApp Storage | ✓ | ✓ | Acione o encerramento dos dispositivos de armazenamento da NetApp nas suas políticas de continuidade de negócios. | |
VMware vCenter | ✓ | ✓ | Crie políticas de continuidade de negócios para proteger os seus clusters do vCenter | |
VMware ESXi | ✓ | ✓ | Crie políticas de continuidade de negócios para proteger os servidores ESXi individuais | |
Microsoft Hyper-V | ✓ | ✓ | Crie políticas de continuidade de negócios para proteger servidores ou clusters do Hyper-V | |
Citrix XenCenter | ✓ | ✓ | Crie políticas de continuidade de negócios para proteger os ambientes XenCenter | |
Citrix XenServer Pool | ✓ | ✓ | Crie políticas de continuidade de negócios para proteger clusters do XenServer Pool | |
Nutanix Acropolis | x | ✓ | Crie políticas de continuidade de negócios para proteger os clusters do Nutanix Acropolis | |
OpenStack | x | ✓ | Otimize a energia no posicionamento de VMs em ambientes Ubuntu OpenStack | |
HPE OneView | x | ✓ | Crie políticas de continuidade de negócios para capacitar servidores HPE ou grupos de servidores via OneView e iLO | |
Pacotes de Gestão | MANAGE | OPTIMIZE | Benefícios | |
Pacote de Gestão Eaton IPM para o VMware vRealize Operations Manager | x | ✓ | Monitorize e analise informações de energia diretamente a partir do VMware vRealize. |
* Não incluído nos modelos de UPSs da linha Essencial da Eaton (9E e 93E) e em todos os modelos de UPSs que não sejam da Eaton.
Os clientes de UPSs da concorrência precisam adquirir a Licença Optimize para ativar os recursos de virtualização Básica e Avançada.