Eaton 9PX UPS (1000-3000 W)
  • Share

Eaton 9PX UPS (1000-3000 W)

Eaton 9PX UPS (1000–3000 W) gir avansert beskyttelse for små og mellomstore datasentre, IT-rom og infrastruktur. Leverer dobbel konverteringsbeskyttelse og er den første i sin klasse til å gi effektfaktor 1 (VA=W).

 

Eaton 9PX UPS (1000–3000 W) – Tekniske spesifikasjoner


Produktinformasjon
Effektområde 1000-3000 W
Spenning 200-240 V
Frekvens 50/60 Hz
Teknologi Dobbel-konvertering
Konfigurasjon Rack/tårn
UPS-modeller
Delenummer Område Inngangsplugg Utgangskontakt
  Va/Watt    
Eaton 9PX UPS RT2U
9PX1000IRT2U 1000 / 1000 C14 (8) C13
9PX1500IRT2U 1500 / 1500 C14 (8) C13
9PX2200IRT2U 2200 / 2200 C20 (8) C13, (2) C19
9PX3000IRT2U 3000 / 3000 C20 (8) C13, (2) C19
Eaton 9PX UPS RT3U
9PX2200IRT3U 2200 / 2200 C20 (8) C13, (2) C19
9PX3000IRT3U 3000 / 3000 C20 (8) C13, (2) C19
Eaton 9PX UPS RT2U med nettverkskort
9PX1000IRTN 1000 / 1000 C14 (8) C13
9PX1500IRTN 1500 / 1500 C14 (8) C13
9PX2200IRTN 2200 / 2200 C20 (8) C13, (2) C19
9PX3000IRTN 3000 / 3000 C20 (8) C13, (2) C19
Eaton 9PX UPS RT3U med HotSwap MBP
9PX2200IRTBP 2200 / 2200 C20 (6) C13
9PX2200IRTBPH 2200 / 2200 Hardwired Hardwired
9PX2200IRTBPF 2200 / 2200 C20 (4) French
9PX2200IRTBPD 2200 / 2200 C20 (4) DIN
9PX2200IRTBPB 2200 / 2200 C20 (3) BS
9PX3000IRTBP 3000 / 3000 C20 (6) C13
9PX3000IRTBPH 3000 / 3000 Hardwired Hardwired
9PX3000IRTBPF 3000 / 3000 C20 (4) French
9PX3000IRTBPD 3000 / 3000 C20 (4) DIN
9PX3000IRTBPB 3000 / 3000 C20 (3) BS

Eaton 9PX UPS (1000–3000 W) – Funksjoner

  • 9PX er den første UPS-en i sin klasse som gir effektfaktor 1 (VA = W).
  • 9PX er Energy Star-kvalifisert, og gir det høyeste effektivitetsnivået for å redusere energi- og kjølekostnader.
  • Dobbel konverteringstopologi. Eaton 9PX overvåker strømforholdene kontinuerlig og regulerer spenning og frekvens.
  • Kompatibel med virtuelle miljøer (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
  • Den grafiske LCD-skjermen sørger for tydelig informasjon om UPS-ens status og målinger på én enkelt skjerm
  • 9PX kan måle energiforbruket helt ned til uttaksgruppenivå.
  • 9PX 2200 og 3000 er tilgjengelig i RT2U-format (optimert for rackmontering) eller RT3U (for tårn eller rack med kort dybde). Sokkel- og skinnesett er inkludert for alle modeller.
  • Den interne bypassen forhindrer avbrudd ved tilfelle av interne feil. En vedlikeholdsbypass er også tilgjengelig (som standard på HotSwap-versjonen) for enkel utskiftning av UPS.


Eaton 9PX UPS (1000–3000 W) – Opsjoner



Batterier
Opsjon Delenummer
Eaton 9PX EBM 48 V RT2U (for 1 og 1,5 kVA UPS)
9PX EBM 2U 48V (1–1,5 kVA 9PX)
9PXEBM48RT2U
Eaton 9PX EBM 72 V RT2U (for 2,2 og 3 kVA UPS)
9PX EBM 2U 72V (2,2–3 kVA 9PX)
9PXEBM72RT2U
Eaton 9PX EBM 72 V RT3U (for 2,2 og 3 kVA UPS)
9PX EBM 3U 72V (2,2-3kVA 9PX)
9PXEBM72RT3U
Eaton 2 m kabel 48 V EBM
2 m tilkoblingskabel for batteri
EBMCBL48
Eaton 2 m kabel 72 V EBM
2 m tilkoblingskabel for batteri
EBMCBL72
Eaton-integrasjonssystem for batteri
BINTSYS
Strømadministrasjon tilbehør
Opsjon Delenummer
Relay Card- MS
Muliggjør tørrkontakt-grensesnitt mellom din UPS og enhver relé-tilkoblet computer, inkl. AS/400, så vel som en rekke industrielle applikasjoner
Relay-MS
Gigabit Network Card
Eaton Gigabit Network Card (Network-M2) er Eatons nyeste UPS-tilkoblingsenhet som gir IT-fagfolk nye og spennende funksjoner og muligheter.
NETWORK-M2
Environmental Monitoring Probe (EMP) Gen 2
Den valgfrie Eaton Environmental Monitoring Probe (EMP) Gen 2 er en tilkoblingsenhet som gjør det mulig å foreta temperatur- og fuktighetsmålinger i rackstativ og overvåke miljødata eksternt ved hjelp av Eatons strømovervåkingsløsninger eller en standard nettleser.
EMPDT1H1C2
UPS Environmental Monitoring Probe
Gir ekstern overvåking av temperatur, fuktighet og to andre kontaktenheter (web/SNMP-kort kreves)
EMP001
Industrial Gateway card
The Eaton Industrial Gateway Card (INDGW-M2) combines the features of an SNMP agent, HTTP/web server and a Modbus card to facilitate remote monitoring of your UPS system through any Building Management System.
INDGW-M2
Strømadministreringssoftware
Opsjon Delenummer
Intelligent Power Manager-versjoner
Intelligent Power Manager (IPM) er et brukervennlig, men kraftig verktøy for overvåking og styring av UPS, ePDU, nedstengningsprogramvare (IPP) og UPS-nettverkskort. Det forenkler styringen av slike oppsett via kraftigeVis mer
gratis nedlasting
Intelligent Power Protector
Intelligent Power Protector (IPP) overvåker UPS-enhetens status, og kan foreta skånsom nedstengning av systemene som er koblet til UPS-systemet ved langvarig strømbrudd, slik at datatap og korrupt filsystem hindres. IPPVis mer
gratis nedlasting
Administrasjonsløsning for Microsoft System Center Operations Manager (SCOM)
Benytt denne plug-in for å overvåke din Eaton UPS direkte fra Microsoft SCOM. Genererer periodiske rapporter for å holde deg oppdatert på ytelsen til utstyret. Alt fra ett enkelt grensesnitt.
gratis nedlasting
Strømfordeling og Bypass
Opsjon Delenummer
Eaton HotSwap MBP FR
MBP3KIF
Eaton HotSwap MBP DIN
MBP3KID
Eaton HotSwap MBP BS
MBP3KIB
Eaton HotSwap MBP IEC
MBP3KI
Eaton HotSwap MBP HW
MBP3KIH
10 A BS-strømkabler for HotSwap MBP
CBLMBP10BS
10 A FR/DIN-strømkabler for HotSwap MBP
CBLMBP10EU
Eaton FlexPDU 8 FR
EFLX8F
Eaton FlexPDU 8 DIN
EFLX8D
Eaton FlexPDU 6 BS
EFLX6B
Eaton FlexPDU 12 IEC
EFLX12I

Eaton 9PX UPS (1000–3000 W) – Service og kundestøtte

    Kontakt det lokale Eaton-kontoret for kundestøtte for Eaton UPS.

    Eaton Power Quality Norge
    Ryensvingen 5-7
    P.O Box 113, Manglerud
    0612 Oslo
    T +47 23 03 65 50
    F +47 23 03 65 55
    E ServiceNorway@Eaton.com

    Eaton 9PX UPS-fastvareoppdateringer og -konfigurasjon
    Oppgrader Eaton 9PX med nyeste fastvareoppdateringer og konfigurasjon.
    Last ned 9PX (1-3kVA) UPS-fastvareoppdateringer og -konfigurasjon

    Eaton 9PX - Servicetjenester

    Serviceavtaler for ny UPS
    Beskrivelse Garanti+1 Garanti+3 Intervention
    Teknikers inngripen for ferdigstilling eller et vedlikeholdsbesøk på stedet     Tick
    Standard produktgaranti utvidet med 1 ekstra år Tick    
    Standard produktgaranti utvidet med 3 ekstra år   Tick  
    Standard utskiftning Tick Tick  
    Dekker både elektroniske deler og batterier Tick Tick  
    Serviceactaler
    Referanse Beskrivelse Garanti+1 Garanti+3 Intervention
    9PX1000IRT2U Eaton 9PX 1000 RT2U W1004 W3004 -
    9PX1500IRT2U Eaton 9PX 1500 RT2U W1005 W3005 -
    9PX2200IRT2U Eaton 9PX 2200 RT2U W1005 W3005 INT001
    9PX2200IRT3U Eaton 9PX 2200 RT3U W1005 W3005 INT001
    9PX1000IRTN Eaton 9PX 1000 RT2U with Network Card W1004 W3004 -
    9PX1500IRTN Eaton 9PX 1500 RT2U with Network Card W1005 W3005 -
    9PX2200IRTN Eaton 9PX 2200 RT2U with Network Card W1005 W3005 INT001
    9PX2200IRTBP Eaton 9PX 2200 RT3U with HotSwap MBP W1005 W3005 INT001
    9PX2200IRTBPH Eaton 9PX 2200 RT3U with HotSwap MBP W1005 W3005 INT001
    9PX2200IRTBPF Eaton 9PX 2200 RT3U with HotSwap MBP W1005 W3005 INT001
    9PX2200IRTBPD Eaton 9PX 2200 RT3U with HotSwap MBP W1005 W3005 INT001
    9PX2200IRTBPB Eaton 9PX 2200 RT3U with HotSwap MBP W1005 W5005 INT001
    9PX3000IRT2U Eaton 9PX 3000 RT2U W1006 W3006 INT001
    9PX3000IRT3U Eaton 9PX 3000 RT3U W1006 W3006 INT001
    9PX3000IRTN Eaton 9PX 3000 RT2U with Network Card W1006 W3006 INT001
    9PX3000IRTBP Eaton 9PX 3000 RT3U with HotSwap MBP W1006 W3006 INT001
    9PX3000IRTBPH Eaton 9PX 3000 RT3U with HotSwap MBP W1006 W3006 INT001
    9PX3000IRTBPF Eaton 9PX 3000 RT3U with HotSwap MBP W1006 W3006 INT001
    9PX3000IRTBPD Eaton 9PX 3000 RT3U with HotSwap MBP W1006 W3006 INT001
    9PX3000IRTBPB Eaton 9PX 3000 RT3U with HotSwap MBP W1006 W3006 INT001
    9PXEBM48RT2U Eaton 9PX EBM 2U W1004 W3004  
    9PXEBM72RT2U Eaton 9PX EBM 2U W1004 W3004  
    9PXEBM72RT3U Eaton 9PX EBM 3U W1004 W3004