ConnectUPS SL SNMP Adapter (End of Life)
The difference between the standard ConnectUPS and the SL model is that the SL model is housed in a new enclosure which allows the user to insert it in the slot available on the NetUPS® 1/1.5 kVA, NetUPS SE (except 2000-3000VA rackmount models) and LV Profile models.This virtually eliminates the potential of it becoming dislodged and the communication line being broken. The SL also draws its power from the UPS through the serial cable. This means that it is not necessary to use a receptacle on the UPS to power it.
The ConnectUPS SL is available in two models: Ethernet (twisted pair) and Token Ring. It communicates via OnliNet Centro or Vista software. It also communicates via network management software packages such as HP OpenView or IBM’s NetView for AIX.
รายการผลิตภัณฑ์

- พีซี เวิร์กสเตชัน และอุปกรณ์ภาพและเสียงในครัวเรือน
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (650-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5V (650-1050 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton 5L (600-1000VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- E Series DX (1-3 kVA)
- Eaton DX-RT (6 -10 kW)
- Eaton 9E (1000-3000 VA)
- Eaton 9SX (700VA-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5 - 11 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- ศูนย์ข้อมูลและศูนย์บริการต่างๆ
- Eaton 93E XL (10-40 kVA)
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 91PS and 93PS (8-30/40 kW)
- Eaton 93PR (25-200 kW)
- Eaton 93E (100-200kVA) HE UPS
- Eaton 93E (15-500 kVA)
- Eaton 93PR (500-600 kW)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- Eaton Micro Data Center
- ยูพีเอสสำหรับการใช้งานทางทะเลและนอกชายฝั่ง
- Eaton 9130 Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton EX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 9355 Marine (8-40 kVA)
- Power Xpert 9395 Marine (225-1100 kVA)
- DC Power