Fie că doriți să monitorizați un singur UPS sau doriți asistență pentru administrarea întregii dvs. rețele virtualizate, Eaton are o soluție software de monitorizare și management. De la monitorizarea istoricului de evenimente, notificarea dvs. în legătură cu alertele și furnizarea stării în timp real, software-ul Eaton oferă instrumentele de care aveți nevoie pentru a vă menține în funcțiune, în orice moment, echipamentele esențiale. Soluțiile noastre software sunt ușor de utilizat și mențin continuitatea activității, ceea ce economisește timp, bani și reduce riscurile.
Folosiți meniurile derulante de mai jos pentru a selecta un anumit produs pentru a vedea soluțiile software și firmware conexe sau pentru a filtra rezultatele folosind opțiunea derulantă „tip soluție” pentru a afișa numai software, firmware sau software tradițional.
Software de management al consumului de energie
for both virtualized and non-virtualized environments
powerManSoft
Intelligent Power Manager - Manage & Optimize Editions
Software-ul Intelligent Power Manager facilitează monitorizarea și managementul ușor și versatil de la distanță pentru mai multe dispozitive pentru a ține utilizatorii la curent cu situația consumului de energie și a mediului.

powerManSoft
Intelligent Power Manager Understand Edition
IPM Infrastructure enables simple and centralized IT centric monitoring of power, environmental and physical capacity metrics. The software is embedded within the Eaton Intelligent Power Controller and is delivered as a part of the bundle.
powerManSoft
Intelligent Power Protector
Următoarea generație de software pentru oprire automată fără incidente a PC-urilor și serverelor în timpul unei întreruperi a alimentării electrice de lungă durată.

powerManSoft
Eaton UPS Companion
Eaton UPS Companion asigură managementul consumului de energie al computerelor personale pentru SOHO, întreprinderi mici și utilizatori casnici.

Software de control și monitorizare curent continuu
DCPwrSoft
Software de control și monitorizare curent continuu
Monitorizare de la distanță, software de configurare și instrumente de verificare a stării bateriei pentru sistemele de curent continuu de la Eaton.
DCTools
DCTools este noul software de configurare pentru tehnicienii din teren care instalează și întrețin sisteme electrice la curent continuu.

Upgrade-uri și configurare firmware
firmwareUpgrades
Firmware de conectivitate, utilitare flash și MIB SNMP
Faceți upgrade la firmware pentru produsele de conectivitate la cea mai recentă versiune, inclusiv în franceză, rusă, germană, italiană și alte limbi.
Descărcați utilitare flash și MIB-uri SNMP
Software tradițional