Датчик параметров окружающей среды – средство передачи информации для работы с ИБП
Часто задаваемые вопросы
1. Как соединить датчик параметров окружающей среды с ConnectUPS Web/SNMP адаптером?
Соедините прилагаемый сетевой кабель CAT5 с разъемом RJ45 на устройстве, имеющим маркировку "010101", с коммуникационным портом на ConnectUPS Web/SNMP адаптере.
2. Как соединить внешние контактные датчики с датчиком параметров окружающей среды?
На датчике есть четыре отверстия для болтов. Соедините первый внешний датчик с отверстиями 1 и 2, а второй – с отверстиями 3 и 4 на датчике параметров окружающей среды.
3. Мониторинг каких показателей может производиться контактными датчиками на датчике параметров окружающей среды?
С помощью датчика параметров окружающей среды можно производить мониторинг любого устройства, работающего по схеме нормально замкнутой или разомкнутой цепи.
4. Как можно осуществить конфигурацию критических показателей температуры и уровня влажности на датчике параметров окружающей среды?
Конфигурация датчика параметров окружающей среды может быть осуществлена через ConnectUPS Web/SNMP адаптер с помощью программы эмуляции терминала типа Hyperterminal, через Telnet, либо через Web-браузер. Если используете Web-браузер, запустите браузер, введите путь к ConnectUPS Web/SNMP адаптеру, выберите таблицу конфигурации и затем таблицу установок устройства. Введите пароль и сделайте необходимые изменения в настройках. Для более детальной конфигурации обратитесь к руководству пользователя ConnectUPS Web/SNMP адаптера.
5. Каков артикул датчика параметров окружающей среды?
P/N 116750224-001.
6. Как я могу с помощью датчика параметров окружающей среды узнать о том, что заданные показатели температуры и/или уровня влажности превышены?
Датчик подает сигнал тревоги на ConnectUPS Web/SNMP адаптер, который, в свою очередь, посылает сигнал тревоги по электронной почте.
7. Каким образом датчик параметров окружающей среды закрывает приложения и системы при привышении критических показателей температуры и уровня влажности?
При конфигурации Web-адаптера Вы можете выбрать, закрывать или не закрывать приложения программой NetWatch при превышении критических показателей температуры или уровня влажности. Если Вы выбрали «закрывать приложения», адаптер посылает команду программе NetWatch о начале закрытия всех приложений, находящихся в списке закрываемых, с последующим закрытием операционной системы.
8. Какие операционные системы поддерживает NetWatch?
Информацию о последних изменениях/дополнениях о совместимости программы NetWatch Вы можете прочитать здесь:
http://www.powerquality.eaton.com/Russia/Products-Services/Power-Management/Software-Drivers/RU-Netwatch-v5.asp
9. Что входит в комплект поставки датчика параметров окружающей среды?
- Датчик
- Руководство пользователя
- Двухсторонний скотч для быстрого и легкого крепежа устройства
- 1 болт для крепежа на стене
- Кабель CAT5, 1 м
10. Существует ли демо-версия датчика параметров окружающей среды?
Вы можете увидеть и посмотреть результаты тестирования ConnectUPS Web/SNMP адаптера с датчиком параметров окружающей среды
11. Как можно производить крепеж датчика параметров окружающей среды?
- Крепеж датчика параметров окружающей среды может быть произведен следующими способами:
- крепеж на стене с помощью болта, входящего в комплект поставки
- крепеж в стойку с помощью болта
- крепеж на любой поверхности с помощью входящего в комплект поставки двустороннего скотча