Датчик параметров окружающей среды – средство передачи информации для работы с ИБП
The EMP 116750224-001 is now End of Life and replaced by EMP001
Разработанный Eaton датчик параметров окружающей среды (EMP) позволяет с помощью адаптеров ConnectUPS Web/SNMP производить мониторинг температуры и уровня влажности, а также следить за состоянием двух дополнительных устройств, таких как датчик задымленности или датчик, фиксирующий открытие двери. Информация, поступающая от EMP, может быть получена как по сети, так и через SNMP всеми возможными способами оповещения, в том числе по электронной почте. Если заданные пользователем критические параметры окружающей среды превышены, программное обеспечение NetWatch закроет все открытые приложения и системы на защищенных компьютерах.Характеристики и преимущества
- Совместим с любым ИБП серии Powerware и BladeUPS при использовании адаптера ConnectUPS Web/SNMP
- Простота установки – используется стандартный CAT5 кабель для подключения к порту адаптера ConnectUPS Web/SNMP
Краткое описание | ||||||||||
|