Адаптер Eaton Modbus Часто задаваемые вопросы
- Что такое Modbus RTU?
- Что такое Jbus?
- Как пользователь может установить карту?
- Как карта подключается к сети мониторинга?
- Что означает двух- и четырехпроводная топология?
- Что означает способ согласования?
- Что означает выбираемая полярность?
- Будет ли карта Modbus работать в любой сети BMS?
1. Что такое Modbus RTU?
Modbus протокол общения промышленного оборудования. RTU (Remote Terminal Unit) – бинарная улучшенная версия протокола.
2. Что такое Jbus?
Jbus является разновидностью Modbus. В основном используется в европейских странах.
3. Как пользователь может установить карту?
Чтобы произвести настройку карты необходимо подключиться с помощью поставляемого кабеля к последовательному порту и запустить программу HyperTerminal. Конфигурирование похоже на настройку любого другого сетевого устройства, с заданием адреса и выбора скорости передачи данных.
Но BMS не знает о ИБП. Поэтому необходимо использовать ПО Modbus Profiler для создания карты регистров, которая сообщит BMS, что это за ИБП и что его мониторинг будет проводиться.
ModBus адаптер вставляется в Х-слот ИБП. Если заказан Блок расширения интерфейсов мониторинга (Expansion Chassis) , то карта Modbus уже предустановлена.
4. Как карта подключается к сети мониторинга?
Modbus адаптер подключается к сети через через RS485 по изолированному порту DB9 или с помощью блока зажимов. В качестве альтернативного разъема может быть использован RS232 через порт DB-9. На листовке по карте Modbus представлен рисунок со схемой интеграции в сеть.
5. Что означает двух- и четырехпроводная топология?
В основном это означает способ соединения двух устройств двумя или четырьмя проводами. Главное помнить, что наше устройство способно поддерживать обе топологии.
6. Что означает способ согласования?
Такого рода сети требуют соответствующего согласования подключенного оборудования. Обычно пользователь вынужден дополнительно приобретать и устанавливать согласующие резисторы на окончаниях цепи в сетях мониторинга. Modbus адаптер уже поставляется со встроенной возможностью согласования, таким образом устройство с адаптером может быть размещено в окончании сети и может использовать в качестве согласующего резистора.
7. Что означает выбираемая полярность?
Это дополнительная гарантия от появления ложных данных.
8. Будет ли карта Modbus работать в любой сети BMS?
Карта должна работать в любой сети, поддерживающей Modbus протокол.