Power Distribution
Если вы нуждаетесь в PDU, которые можно разместить в любом месте в Вашем центре обработки данных, Eaton представляет для этого полную линейку модулей распределения нагрузки оборудования.
Модули распределения нагрузки (PDU)
Данные монтируемые в стойке PDU разработаны для обеспечения экономичного распределения электроэнергии, высокоточного мониторинга и управления вычислительным оборудованием в центрах обработки данных.
Eaton HotSwap MBP
Данные PDU оснащены ручным переключателем байпаса, который предназначен для замены вышедшего из строя источника бесперебойного питания (ИБП) непосредственно на площадке, без предварительного отключения подсоединенного к нему оборудования.
Eaton FlexPDU
Данные PDU предназначены для одновременного подключения десятков устройств к ИБП, смонтированному в стойке, и способствуют обеспечению эффективного распределения электропитания.
Eaton ATS 16 и ATS 30 (автоматические переключатели)
Eaton ATS 16 и ATS 30 предназначены для резервирования энергоснабжения оборудования с одним вводом питания. С помощью ATS питание может подаваться на вычислительное оборудование с одним вводом от двух независимых источников.
Eaton 93 STS (Static Transfer Switch)
The Eaton 93 STS is a complimentary product for Eaton’s 3 phase UPS products.
Ürün Listesi

- PC, İş İstasyonları & Ev AV
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Ağ & Sunucu
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Veri Merkezleri & Tesisler
- Eaton 9355
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 93PS (8-40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industrial UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Marine & Offshore UPS
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Güç Dağıtımı
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Raklar ve Kabinler
- RA Series IT Racks
- Power Management
- Software
- Connectivity
- DC Güç