Устройство контроля окружающей среды для UPS второго поколения

Устройство контроля окружающей среды для UPS второго поколения (EMP) - датчик для сбора информации о температуре и влажности в стойках, а так же дистанционного контроля данных об окружающей ИБП среде при помощи решений мониторинга Eaton или стандартного браузера. Каждый EMP обеспечивает контроль статуса температуры для одной точки, влажности для одной точки и статус двух сухих контактов.

Устройство контроля окружающей среды для UPS второго поколения – Технические характеристики

Изображение продукта
Тип: Устройство контроля окружающей среды
Заказной номер: EMPDT1H1C2
Поддерживаемые устройства: 5SC (стойка) или RT, 5P, 5PX, 9SX, 9РХ
Совместимость: 10/100Mb ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD и ConnectUPS-E с FW V3.01 и выше
Размеры (ДхШхВ): 57.6 x 37.6 x 29.3 (мм)
Вес: 34 гр

Устройство контроля окружающей среды для UPS второго поколения – особенности

  • Никогда не теряйте контроль: мониторинг тепла, влажности, воды, дыма или открытия двери.
  • Планируйте заранее на случай длительных сбоев питания: создавайте настраиваемые правила выключения и сброса нагрузки.
  • Удобный веб-интерфейс: мониторинг предприятия в режиме реального времени 24/7 с автоматическими уведомлениями по электронной почте

Устройство контроля окружающей среды для UPS второго поколения – документация

Устройство контроля окружающей среды для UPS второго поколения – сервис и поддержка

По вопросам технической поддержки обращайтесь в ближайший офис Eaton..