Гигабитная сетевая карта

(Part # NETWORK-M2)

Гигабитная сетевая карта Eaton (Network-M2) - самое современное устройство подключения для ИБП Eaton, предоставляющий ИТ-специалистам новые возможности и характеристики. Благодаря более высокой скорости и защищенности гигабитная сетевая карта улучшает непрерывность бизнеса двумя способами: предоставляет предупреждения администраторам о нерешенных проблемах и помогает выполнять завершение работы серверов и хранилищ.

Гигабитная сетевая карта Eaton – технические характеристики

Функция: Связь Web / SNMP
Совместимость с ИБП: 5SC (стойка) или RT, 5P, 5PX, 9SX, 9РХ, 9E, 93PM, 9PHD, 91PS, 93PS, 93PS Marine
Поддержка: SNMP v1 / v3 и IP v4 / v6
Заказной номер Network-M2
Сетевая карта Eaton - поддерживает протокол MS Быстрый гигабитный Ethernet, 10/100/1000 Мбит/с, автоопределение, HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP
Тип слота ИБП Мини-Слот
Поддержка сети Ethernet 10/100/1000BaseT
Контроль температуры и влажности Да, только с датчиком мониторинга окружающей среды Eaton второго поколения (до 3 датчиков с последовательным подключением)
Программное обеспечение Intelligent Power Manager 1.61 и выше, Intelligent Power Protector 1.61 и выше, любого SNMP-совместимой системы управления сетью (НМС)
Поддерживаемые MIB MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) – Eaton PowerMib (XUPS.MIB)
ОС поддерживаемые для выключения Microsoft Windows, UNIX и Linux (подробный список поддерживаемых систем доступен на powerquality.eaton.com )
Поддержка языков Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский, Китайский упрощенный и традиционный, Японский
Рабочая температура 0 до 40°C
Относительная влажность 5%-95% максимум. Без конденсата
Входная мощность 5В - 12В
Потребление тока 500/1000 мА макс. в зависимости от ИБП
Размеры (Ш x Г X В, мм) 132 x 66 x 42
Масса (г) 70
Стандарты Такие же как UPS

Гигабитная сетевая карта Eaton – документация

UPS Connectivity Brochure
English
13-Dec-2021
 
385 kB
Eaton Gigabit Network Card Datasheet
English
16-Jun-2019
 
586 kB
UPS Network Management Card - Network-M2 - User Guide 2.1.5
English
13-Jul-2021
 
8143 kB
Gigabit Network Card & Industrial Gateway Card 2.1.5 Firmware Upgrade Notice
English (US)
7-Jul-2021
 
92 kB
Eaton Gigabit Network Card user guide
English
29-Oct-2019
 
7277 kB
Eaton Gigabit Network Card RNDIS
English
13-Aug-2019
 
3 kB
Eaton Gigabit Network Card issue notice for Chrome v73 users
English (US)
15-Apr-2019
 
558 kB
Eaton Gigabit Network Card FAQ
English
24-Sep-2018
 
125 kB
Eaton Updates UPS Network CyberSecurity Card Range
English
26-Jun-2019
 
167 kB
Eaton Gigabit Network Card (Network-M2) and Industrial Gateway Card (INDGW-M2) Firmware release notes V2.1.5
English (US)
7-Jul-2021
 
15 kB
Eaton Network Connectivity MIB Files
English
11-Apr-2019
 
176 kB

Гигабитная сетевая карта Eaton – сервис и поддержка

По вопросам технической поддержки обращайтесь в ближайший офис Eaton..