КАРТА Network Card-MS
(№ NETWORK-MS is now End of Life and replaced by Gigabit Network Card (from March 2020))Карта Network Card-MS компании Eaton позволяет обеспечивать прямое соединение ИБП Eaton с сетью Ethernet и Интернетом, поддерживая управление и контроль ИБП в сети через стандартную веб-систему просмотра, совместимую с SNMP систему сетевого управления или ПО для управления электропитанием.
Отличительные особенности и преимущества
- Гибкая поддержка благодаря совместимости с HTTP, SNMP, SMTP, Telnet, SSL и SSH
- Дистанционное управление ИБП или перезагрузка защищенных устройств через SNMP/Web
- Действия, которые задаются согласно требованиям заказчика, включая автоматическое завершение работы в случае длительного отключения электропитания
- Предупредительные сообщения по электронной почте
- Совместимость с SNMPv3 и IPv6
- Одновременный доступ до пяти подключенных систем просмотра (три в SSL)
- Конфигурация автоматического сообщения по электронной почте в ответ на сигналы тревоги ИБП и для передачи периодических отчетов
- Управление включением/выключением ИБП при помощи веб-системы просмотра
- Регулирование и контроль сегментов нагрузки через веб-интерфейс, включая последовательный пуск установки и оптимизацию времени резервирования посредством завершения работы некритических систем
- Автоматическое завершение работы компьютеров с ИБП-защитой при помощи пользовательского ПО Intelligent Power Protector или NetWatch
- Измерение влажности и температуры при помощи дополнительного датчика мониторинга состояния окружающей среды (EMP)
- Автоматическая настройка даты и времени через сервер NTP
- Защита зашифрованным паролем
- Защита безопасным соединением SSL
- Хранение журнала в долговременной памяти
Доступные языки:
- Английский
- Французский
- Немецкий
- Итальянский
- Испанский
- Португальский
- Упрощенный китайский
- Японский
- Корейский
- Традиционный китайский
- Русский