Карта Power Xpert Gateway UPS
Карта Power Xpert UPS обеспечивает связь ModBus TCP в дополнение к веб и SNMP. Осуществляет дистанционный контроль и управление вашими ИБП Eaton через веб-интерфейс, специальное ПО, совместимые с SNMP системы сетевого управления, сообщения об аварийной ситуации по электронной почте в режиме и регистрацию данных. Совместима с системами бесперебойного питания компании Eaton, совместимыми с X-Slot.
Отличительные особенности и преимущества
- Поддержка Modbus TCP/IP и SNMP v1 и v3 обеспечивает открытый протокол связи и облегчает интеграцию ваших трехфазных ИБП Eaton со стандартными системами диспетчеризации инженерного оборудования здания и системами сетевого управления.
- Файлы системного журнала могут быть экспортированы в формате .csv и открыты в программе Excel с целью создания отчетов для получения точной регистрации данных для анализа качества электропитания.
- Выбирайте из двух вариантов дистанционных сообщений о сигналах тревоги и событиях по электронной почте: индивидуальные электронные сообщения или коллективные уведомления, что обеспечивает передачу одной и той же информации при значительном сокращении количества электронные сообщения.
- Легко интегрирует ваши ИБП Eaton в существующую у вас инфраструктуру Ethernet; сводит к минимуму затраты на установку.
- Карта имеет возможность горячей замены, поэтому ее можно устанавливать без отключения питания устройства или отключения нагрузки.
- Совместима с ПО Intelligent Power Protector для завершения работы операционной системы и с программой управления Intelligent Power Manager.
- Поддерживает датчик мониторинга окружающей среды компании Eaton.
Язык:
- Английский
Ürün Listesi

- PC, İş İstasyonları & Ev AV
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Ağ & Sunucu
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Veri Merkezleri & Tesisler
- Eaton 9355
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 93PS (8-40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industrial UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Marine & Offshore UPS
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Güç Dağıtımı
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Raklar ve Kabinler
- RA Series IT Racks
- Power Management
- Software
- Connectivity
- DC Güç
Информация
|
Основные характеристики |
Где купить |
Документация |