Интеллектуальное программное обеспечение для управления питанием

Программное обеспечение Intelligent Power Manager (IPM) компании Eaton предоставляет пользователям инструменты, необходимые для контроля и управления приборами питания в физических и виртуальных средах. IPM позволяет вам с легкостью задавать политики обеспечения непрерывности бизнес-процессов и гарантировать работу ИТ-оборудования во время событий питания и окружающей среды. Это инновационное программное решение обеспечивает безотказную работу системы и сохранность данных, поскольку позволяет вам удаленно контролировать и управлять устройствами в вашей сети.

  Загрузить сейчас
Благодаря программному обеспечению Intelligent Power Manager Software компании Eaton вы сможете:
  • дистанционно контролировать и управлять многочисленными устройствами во всей сети с использованием единого интерфейса;
  • приостанавливать работу второстепенных виртуальных машин, консолидировать виртуальные машины первостепенной значимости и завершать работу неиспользуемых серверов для увеличения срока действия батареи;
  • инициировать перемещение или нормальное завершение работы виртуальной машины в случае длительного перебоя в работе;
  • автоматизировать предотвращение аварийных ситуаций с приложениями для плановой миграции, например, VMware Site Recovery Manager и Microsoft Live Migration;
  • осуществлять интеграцию с Vmware vRealize Operations Manager при помощи пакета Infrastructure Management Pack компании Eaton для контроля работоспособности, рисков и эффективности устройств, регулирующих питание и окружающую среду;
  • задавать лимиты потребления энергии серверами для увеличения срока действия батареи при помощи программного обеспечения по управлению UCS;
  • Узнайте об интеграции IPM в ведущие технологические платформы в сфере ИТ.

Программное обеспечение IPM

Один лицензированный узел определяется как ИБП, стоечный распределитель питания или экземпляр IPM.

Программное обеспечение Intelligent Power Protector компании Eaton:

  • Помогает вам избежать потери данных благодаря нормальному завершению работы компьютеров и серверов, оснащенных ИБП Eaton, во время продолжительных перебоев в электроснабжении.
  • Простой в использовании интерфейс, доступ к которому можно получить с любого ПК с веб-браузером.
  • Осуществляет сбор информации об ИБП по всем локальным или сетевым коммуникациям и может с легкостью развертываться на нескольких компьютерах.
  • Возможность удаленного управления, конфигурирования и обновления при помощи Intelligent Power Manager компании Eaton.
  • Поддерживает резервные источники питания и параллельные конфигурации ИБП.
  • Может выполнять последовательное завершение работы гипервизоров VMware, HyperV, RedHat KVM и Xen.

vmware logo Citrix Ready VBlock Ready RedHat Ready
NetApp Microsoft Partner Network EMC VSPEX LABS Cisco

Intelligent Power Manager (IPM) offers two editions— the Manage Edition and the Optimize Edition.
The Manage Edition is a free download for up to 10 power devices. Paid tiers are available for larger deployments.
The Optimize Edition—our premium offering—provides the most complete set of capabilities for implementing power management
strategies in virtual and hybrid environments including the ability to monitor and manage third-party power devices in addition to Eaton equipment.
Not sure which license to choose? Check out this comparison

Licences
Part Number Power devices
Manage Edition
IPM-ML-10 Free Download License, 10 power devices
IPM-ML-15 IPM IT Manage License, 15 power devices
IPM-ML-25 IPM IT Manage License, 25 power devices
IPM-ML-35 IPM IT Manage License, 35 power devices
IPM-ML-50 IPM IT Manage License, 50 power devices
IPM-ML-100 IPM IT Manage License, 100 power devices
IPM-ML-200 IPM IT Manage License, 200 power devices
IPM-ML-300 IPM IT Manage License, 300 power devices *
IPM-ML-400 IPM IT Manage License, 400 power devices *
IPM-ML-500 IPM IT Manage License, 500 power devices *
Optimize Edition
IPM-OL-05 IPM IT Optimize License, 5 power devices
IPM-OL-10 IPM IT Optimize License, 10 power devices
IPM-OL-15 IPM IT Optimize License, 15 power devices
IPM-OL-25 IPM IT Optimize License, 25 power devices
IPM-OL-35 IPM IT Optimize License, 35 power devices
IPM-OL-50 IPM IT Optimize License, 50 power devices
IPM-OL-100 IPM IT Optimize License, 100 power devices
IPM-OL-200 IPM IT Optimize License, 200 power devices
IPM-OL-300 IPM IT Optimize License, 300 power devices *
IPM-OL-400 IPM IT Optimize License, 400 power devices *
IPM-OL-500 IPM IT Optimize License, 500 power devices *

*IPM can monitor a limited number of metrics. If you want to monitor UPS or monitored input ePDUs, this license is applicable. If you want to monitor managed or metered outlet ePDUs IPM may not support the full licensed quantity of power devices.

Интеллектуальное программное обеспечение для управления питанием: документация

Sorry no documents are available.

Интеллектуальное программное обеспечение для управления питанием: сервисное обслуживание и поддержка

По вопросам технической поддержки обращайтесь в ближайший офис Eaton..