Лидерство в технологии
Компания Eaton — это длительная история технических инноваций, начавшаяся в 1962 году, когда компания запатентовала первый преобразователь переменного тока. Мы продолжаем традицию по использованию нашего опыта и знаний для обеспечения главных потребностей клиентов в области управления электропитанием:2013 | ПО Intelligent Power Manager (IPM) завоевало золотую награду Best of VMworld 2013 в категории «Управление виртуализацией». |
2012 | Первая компания управления электропитанием, получившая сертификат VMware Ready™ и предоставляющая автоматическую синхронизацию виртуальной машины, а также запуск создания с помощью VMware® vCenter™ Site Recovery Manager резервной копии сайта для предотвращения потери данных и уменьшения времени простоя при отсутствии электроснабжения. |
2012 | Eaton является первым производителем ИБП, предоставляющим возможности для удаленного отключения основного сервера при отсутствии электроснабжения в режиме высокой доступности (High Availability, HA) VMware® vSphere™ с последней версией ПО Intelligent Power® Manager. |
2011 | Разработан первый в отрасли бесконтактный переключатель на 5000 А, предназначенный для центров обработки данных с повышенным потреблением тока и использующий качественно новую технологию встроенной тепловой трубки, позволяющую увеличить традиционное предельное значение 4000 А до 5000 А. |
2011 | Демонстрация интерфейса ИБП Eaton 9395 для фотоэлектрических солнечных панелей. Подтверждена возможность интеграции ИБП с переменным, высокоэффективным источником возобновляемой энергии для обеспечения непрерывной подачи электроэнергии на критическую нагрузку. |
2010 | Первая в отрасли интеграция с платформой виртуализации сервера VMware® vCenter™, способствующая снижению стоимости инфраструктуры и эксплуатационных расходов, а также повышению эффективности и обратной связи. |
2010 | Первый ИБП, сертифицированный SMaRT™, что позволяет изделиям 9395 заработать для проектов дополнительные баллы в системе сертификации LEED. |
2009 | Внедрение компанией Eaton ПО Intelligent Power® Manager — интуитивно понятного, экономически эффективного и безопасного решения, предоставляющего ИТ-руководителям средства для удаленного управления и контроля всеми подключенными к сети устройствами электроснабжения и климатическим оборудованием на предприятии. |
2009 | Первый ИБП с технологией двойного преобразования, с эффективностью 99% и мощностью до 1100 кВА |
2007 | Улучшенное тестирование нагрузки, не требующее внешней нагрузки для моделей ИБП Eaton 9395 UPS мощностью от 225 до 1100 кВА с простым тестированием мощности (ECT). |
2007 | Компания Eaton совершила гигантский скачок в технологии трехфазных ИБП, выпустив на рынок Eaton 9395, который включает модульную и обновляемую конструкцию с внутренним резервированием для обеспечения максимальной надежности. |
2007 | Компания Eaton представляет монтируемые в стойке ИБП высокой энергетической плотности и эффективности серии Eaton BladeUPS модульные ИБП мощностью 12 кВА, отличительной особенностью которых является параллельная система резервирования с конфигурацией N+1 мощностью до 60 кВА с модульным распределением. |
2005 | Первый работающий на полной мощности ИБП предназначенный для проверки работы внутреннего конвертера, а также для пусконаладочных испытаний на площадке без применения внешних нагрузочных шкафов |
2005 | Первый ИБП с полностью разряжающимся батарейным блоком, независимый от подключенной нагрузки для тестирования целостности батареи. |
2004 | Модульный бестрансформаторный ИБП мощностью до 160 кВА, интегрирующий не имеющую себе равных комбинацию рабочих характеристик управления электропитанием и батарейным блоком, масштабируемую архитектуру, гибкость и обслуживание. |
2003 | Первый ИБП мощностью 6 кВА в формате 3U для монтажа в стойках высокой энергетической плотности, увеличивающий плотность электропитания на 33%. |
2003 | Первый модуль выпрямителя постоянного тока мощностью 3 кВт, энергетическая плотность которого превышает 10 Вт/куб.дюйм. |
2003 | Беспроводные параллельные устройства второго поколения для высокочастотных инверторов электропитания. |
2002 | Первый ИБП с двумя источниками, монтируемый в стойке. |
2002 | Первая система электропитания постоянного тока, оснащенная текстовыми сообщениями о аварийных ситуациях и информацией о состоянии системы, посылаемыми с сотового телефона (SMS). |
2002 | Первый коммутирующий концентратор с полной скоростью 100 Mбит/сек Встроенный в сетевую плату |
2001 | Проект первой системы электропитания постоянного тока HFSM, разработанный специально для IT-систем, включая “Подача питания по локальной сети” (“Power-over-LAN”). |
2001 | Первая система электропитания постоянного тока с интегрированным сетевым мониторингом и управлением для вспомогательного оборудования. |
2001 | ИБП мощностью 3 кВА с увеличением энергетической плотности на 40%. |
1998 | Первая система электропитания постоянного тока с прогнозом по времени работы батареи. |
1997 | Первый модуль выпрямителя постоянного тока с системой контроля фактического напряжения (AVC), чтобы поддерживать напряжение шины в пределах ±0.01В. |
1997 | Первый модуль выпрямителя постоянного тока, экономичность которого выше 92% при обычных нагрузках. |
1996 | Первый ИБП с беспроводным параллельным включением |
1993 | Первый ИБП, предлагающий разделение нагрузки. |
1993 | Первый ИБП с технологией ABM для продления срока службы батареи. |
1992 | Первый модуль выпрямителя постоянного тока с энергетической плотностью 5 Вт/куб.дюйм. |
1991 | Первый контроллер системы электропитания постоянного тока на базе микропроцессора. |
1989 | Первый высокочастотный бестрансформаторный ИБП. |
1987 | Первая монтируемая в стойке высокочастотная импульсная система электропитания, разработанная специально для телекоммуникационных сетей. |
1987 | Первый ИБП с технологией улучшенной широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и микропроцессорной диагностикой. |
1986 | Первые серийно выпускаемые для продажи высокочастотные импульсные системы электропитания постоянного тока мощностью 200 Вт для телекоммуникационных сетей. |
1986 | Первый ИБП мощностью свыше 100 кВА для компьютерных помещений. |
1982 | Первый ИБП подходящий для компьютерных помещений. |
1982 | Первый ИБП, специально спроектированный для установки в офисах. |
1976 | Первый ИБП для ксеноновых (HID) ламп аварийного освещения. |
1972 | Первый отказоустойчивый ИБП с параллельным подключением. |
1972 | Первый ИБП с полным цифровым управлением. |
1968 | Первый серийно выпускаемый ИБП, конструкция которого включала зарядные устройства для батарей и инверторы. |
1962 | Первый силовой инвертор переменного тока. |
Ürün Listesi

- PC, İş İstasyonları & Ev AV
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Ağ & Sunucu
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Veri Merkezleri & Tesisler
- Eaton 9355
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 93PS (8-40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industrial UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Marine & Offshore UPS
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Güç Dağıtımı
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Raklar ve Kabinler
- RA Series IT Racks
- Power Management
- Software
- Connectivity
- DC Güç