Eaton Environmental Monitoring Probe, UPS-anslutning
Egenskaper och fördelar

  • Kompatibel med alla Eaton BladeUPS eller Powerware-serien med hjälp av ConnectUPS Web/SNMP-kort (enhet som används för att ansluta UPS:en till ett Ethernet-nätverk eller Internet)
  • Enkel installation under drift med hjälp av vanlig CAT5-kabel som ansluts till kommunikationsporten på ConnectUPS
  • Övervakar temperatur, fuktnivå och status för två kontakter/sensorer
  • Fungerar med UPS:er av typen Eaton BladeUPS eller Powerware-serien med ett ConnectUPS Web/SNMP-kort
  • Kan placeras upp till 20 meter från UPS:en
  • Mäter omgivande temperaturer mellan -20 och 80 ºC
  • Mäter relativ luftfuktighet mellan 10 och 90 procent
  • Visar status via en webbsida eller ett nätverkshanteringssystem
  • Stödjer användardefinierade trösklar för temperatur, luftfuktighet och kontaktslutningsstatus
  • Stödjer ordnad nedstängning av berörd utrustning
  • Automatiska larmrapporter via e-post
  • Skickar SNMP-larm till nätverkshanteringssystem