Eaton Environmental Monitoring Probe, UPS-anslutning
Tekniska specifikationer

 
Modell Environmental Monitoring Probe (miljömätgivare)
Beskrivning UPS-tillbehör som erbjuder fjärrövervakning av temperatur, luftfuktighet och två kontaktslutningsenheter i kombination med ConnectUPS Web-kort
Artikelnummer 116750224-001
Web-kortskompatibilitet 10/100 Mb ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD och ConnectUPS-E med FW V3.01 och högre
Temperaturövervakning Mäter temperaturer mellan 0 och 80 ºC med en noggrannhet på +/-1 ºC
Övervakning av luftfuktighet Mäter relativ luftfuktighet mellan 10 och 90 % med en noggrannhet på +/- 5 %
Strömförsörjning Drar 12 V DC från Eaton Web/SNMP-kort
Mått (LxBxH) 57,6 x 37,6 x 29,3 mm
Vikt 34g
Standarder FCC Class B, UL, CUL, CE