Dispositivo de monitorización ambiental (EMP)

Características y ventajas

  • Compatible con cualquier SAI Eaton utilizando la tarjeta Web/SNMP (dispositivo usado para conectar el SAI a una red Ethernet o a Internet)
  • Sencilla instalación en funcionamiento utilizando el cable estándar CAT5 para la conexión al puerto de comunicación de ConnectUPS
  • Control de la temperatura, humedad y estado de dos contactos/sensores
  • Funciona con cualquier SAI Eaton con una tarjeta Web/SNMP ConnectUPS
  • Se puede separar del SAI hasta 20 metros
  • Mide la temperatura ambiente comprendida entre –20 ºC y 80 ºC
  • Mide la humedad relativa comprendida entre el 10% y el 90%
  • Muestra el estado en una página web o en un sistema de gestión de red
  • Es compatible con los límites indicados por el usuario en cuanto a temperatura, humedad y estado del cierre de contacto
  • Permite la correcta desconexión de cualquier equipo afectado
  • Envía automáticamente alarmas por correo electrónico
  • Envía alarmas SNMP a los sistemas de gestión de red