Dispositivo de monitorización ambiental (EMP) - Especificaciones técnicas

 
Modelo Dispositivo de monitorización ambiental
Descripción Accesorio SAI que permite controlar de forma remota la temperatura, la humedad y dos cierres de contacto en combinación con las tarjetas Web ConnectUPS
Número de pieza 116750224-001
Compatibilidad de tarjetas Web 10/100MB ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD y ConnectUPS-E con FW V3.01 o superior 
Control de temperatura Mide la temperatura comprendida entre 0 ºC y 80 ºC, con una precisión de +/-1 ºC
Control de humedad Mide la humedad relativa comprendida entre el 10% y el 90%, con un precisión de +/-5%
Potencia de entrada Deriva 12 V de CC de la tarjeta Web/SNMP
Dimensiones (LxAnxAl) 57.6 x 37.6 x 29.3 mm
Peso 34g
Normativa FCC Clase B, UL, CUL, marca de la CE