ViewUPS-X product image

Display LCD ViewUPS-X Remote

El LCD ViewUPS-X Remote ofrece una excelente forma de monitorizar el estado del SAI a distancia. Tiene cuatro LED que muestran la actividad operativa del SAI de un vistazo, y su alarma sonora notifica inmediatamente a los administradores si se produce un problema con el SAI.

El panel remoto se alimenta mediante el SAI a través de la conexión de un cable de par trenzado Cat 5. Este sistema sólo depende del propio SAI.

La caja del ViewUPS-X incluye el propio panel, una tarjeta XSlot, kits de montaje para instalación en pared y mesa, y cable de 10 metros. La distancia máxima entre la tarjeta y el display es de 100 metros.

La tarjeta ViewUPS-X también se caracteriza por un puerto de relé de 15 pines, similar al de la tarjeta AS/400. Este y otros puertos de las tarjetas poseen aislamiento SELV, que los hace ideales para aplicaciones marinas y redes eléctricas flotantes.

Características y Beneficios

  El display LCD ofrece información de forma sencilla y comprensible
Facilidad de instalación y uso
Estado operativo total indicado por cuatro LED
Iluminación trasera de color azul
Alarma sonora
Tarjeta XSlot con puertos aislados SELV
Distancia máxima de 100 metros con cable de par trenzado Cat 5 y conectores RJ45 estándares