Tarjeta de Red Gigabit de Eaton

(Parte # NETWORK-M2)

La tarjeta de red Gigabit de Eaton (Network-M2) es el último dispositivo de conectividad de Eaton que proporciona a los profesionales de TI las últimas y más excitantes capacidades y funcionalidades. Con una mayor velocidad y ciberseguridad, la tarjeta Gigabit de Eaton mejora la continuidad del negocio mediante dos vías: proporcionando advertencias de asuntos pendientes a los administradores y ayudando a ejecutar apagados ordenados de los servidores y el almacenamiento."

Tarjeta de Red Gigabit de Eaton – Especificaciones Técnicas

Función: Comunicación Web/SNMP
SAIs soportados: 5SC rack o RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 93PM, 9PHD, 91PS, 93PS, 93PS Marine
Compatible con: SNMP v1/v3 e IP v4/v6
Referencia Network-M2
Protocolos soportados de la Tarjeta de Red Gigabit de Eaton Fast Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, auto negociación, HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP
Tipo de slot del SAI Mini-Slot
Redes Soportadas Ethernet 10/100/1000BaseT
Monitorización de la Temperatura y la Humedad Sí, sólo con la sonda de Temperatura y Humedad Gen2 (hasta 3 sensores conectados en serie)
Software Compatible Intelligent Power Manager 1.61 y posterior, Intelligent Power Protector 1.61 y posterior, cualquier sistema de gestión de red compatible con SNMP (NMS)
MIB Soportadas MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) –Eaton PowerMib (XUPS.MIB)
Sistemas Operativos Compatibles para el Apagado Microsoft Windows, UNIX, y Linux (visite powerquality.eaton.com para una lista detallada de los sistemas compatibles)
Idiomas Incluidos Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Chino simplificado, Chino tradicional, Japonés
Temperatura de Operación 0 a 40°C
Humedad Relativa 5%-95% máx. Sin condensación
Potencia de Entrada 5 V - 12 V
Consumo de Corriente 500/1000mA máx. dependiendo del SAI
Dimensiones (An. x Pr. x Al., mm) 132 x 66 x 42
Peso (g.) 70
Regulaciones Mismas que el SAI

Tarjeta de Red Gigabit de Eaton – Documentación

Sorry no documents are available.

Tarjeta de Red Gigabit de Eaton – Servicio y Soporte

For technical support please contact your local Eaton office.