ModBus product image

Tarjeta Modbus

La tarjeta Modbus Eaton es un dispositivo de interconexión de SAI X-slot que ofrece un control remoto, continuo, fiable y preciso de un SAI a través de un sistema de gestión de instalaciones (BMS, por sus siglas en inglés) o mediante un sistema de automatización industrial (IAS, por sus siglas en inglés).

La tarjeta ofrece un medio de integración de datos del SAI en un sistema de gestión facilitado por el usuario utilizando el protocolo Modicon‚ Modbus (UTR). La información sobre la calidad energética o el estado del SAI se puede monitorizar en tiempo real para facilitar la gestión del SAI y la notificación de posibles problemas energéticos.

Características y ventajas

  Incluye el software Profiler, el cual crea un mapa de registro Modbus personalizado para cada SAI
  Se conecta a la red vía RS-485 por medio de un puerto aislado DB-9 o de un bloque de terminales
  Permite la comunicación a través de dos o cuatro hilos. Además, gracias a su función de terminación seleccionable por el usuario, la tarjeta Modbus se puede colocar al final de la red
  Cumple con el estándar X-slot de Eaton, siendo compatible con varios SAI que incluyen la función X-slot
Info relacionada
Resumen de la tarjeta Modbus
Encuentre un proveedor de la tarjeta Modbus
Documentación sobre la tarjeta Modbus
Preguntas más frecuentes sobre la tarjeta Modbus