Intelligent Power Manager Infrastructure

El nuevo enfoque para Optimización de Servicios de Datacenter (DCSO)

Intelligent Power Manager (IPM) Infrastructure de Eaton permite a los operadores de salas TI y datacenters comprender y monitorizar la energía del datacenter, las métricas ambientales y de capacidad física, todo en el contexto de la infraestructura TI, de forma rápida y fácil. Empleando esta información, los responsables TI pueden planificar cambios, anticipar retos y tomar decisiones de gestión inteligente para optimizar la eficiencia y asegurar la continuidad de negocio.

Contactar 

IPM Infrastructure – Características & ventajas

Integrado en un Intelligent Power Controller de Eaton, el nuevo software IPM Infrastructure proporciona a los responsables de datacenters una solución de monitorización de la infraestructura fácil de usar y sencilla de poner en marcha. Desde la visión del rack hasta el panel de control del datacenter, IPM Infrastructure permite a los profesionales TI comprender y monitorizar las métricas energéticas, ambientales y de capacidad física del datacenter, todo en el contexto de su infraestructura de TI. Con la flexibilidad de un software de monitorización de datacenter de código abierto 42ITy™, IPM Infrastructure de Eaton simplifica la complejidad de los datacenter definidos por software multicapa.

  • Interfaz intuitiva y desplegable. Comprende fácilmente las limitaciones de la infraestructura física en el contexto de la infraestructura TI.
  • Capacidad de gestión simplificada. De un vistazo, puede ver y comprender la capacidad disponible de la infraestrcutura física. Las métricas espaciales, energéticas y ambientales proporcionan información esencial para asegurar la continuidad del negocio y maximizar la vida útil operacional de los equipos TI.
  • Monitorización en tiempo real y análisis gráfico de tendencias. La monitorización en tiempo real de los equipos proporciona visibilidad instantánea del estado de su infraestructura física y sus limitaciones.
  • Tendencias y evolución. Los datos clave energéticos y ambientales se almacenan y se convierten en indicadores y gráficos de tendencias de la aplicación fáciles de usar. Esto significa que puede entender mejor cómo la capacidad de su datacenter evoluciona a lo largo del tiempo.
  • Equilibrio de carga. La solución hace posible trazar automáticamente la distribución de energía desde el SAI a través del rack contribuyendo a asegurar que la carga se distribuye de forma igual por todas las fases.

IPM Infrastructure – Especificaciones técnicas

Intelligent Power Controller 3000
Características de procesamiento y almacenaje
CPU Procesador 1GHz Dual Core ARM
Memoria de arranque flash 128 MB
Almacenamiento masivo 4 GB SD Card
RAM 1 GB
Conexiones eléctricas
Entrada 2 x IEC C14 conectores de alimentación redundante
Cables 2 x 2m C13-C14 cables de conexión incluidos
Conectores para comunicación
Puertos Ethernet 2 x RJ45 10/100/1000 Ethernet frontales para conectividad de red de monitorización redundante
1 x RJ45 10/100/1000 Ethernet posterior para agregación de datos de PDU rack
Puertos USB 4 x puertos USB, incluyendo 1 x a 5V/2A
RJ45 puertos serie 4 x puertos RS232 T&H con EMP001 capacidad de autoconfiguración
8 x puertos serie RS232 para agregar sondas de monitorización futura o de equipos
4 x puertos serie seleccionables RS232 / RS485 para software para escoger sensores Modbus T&H de terceros
Puerto de consola de servicio 1 x puerto serie DB9 de servicio
Contacto seco 10 x terminales de contacto seco para sensores de contacto seco
Relés 5 x salidas relé, 12V
Indicadores / Monitor
Indicadores LED 2 x LEDs de estado de alimentación eléctrica, 1 x LED de estado de la red, 1 x LED de estado del equipo energético, 1 x LED de estado del servicio, 1 x LED Heart Break
Monitor 1 x LCD monocromo
Dimensiones H x L x P / Peso
Dimensiones IPC3000 42 x 300 x 211 mm
Peso IPC3000 2.2 kg / 4 lbs
Alojamiento Montaje en rack; 1U, ½ amplitud
Condiciones operativas, normativas y certificados
Temperatura de funcionamiento Máximo 50º C continuos, únicamente para operativa en interior
Humedad operativa Máximo 90%
Nivel de ruido Sin ventilador
Certificados de seguridad CE ; cTUVus
Integración
REST API abierta API HTTP/HTTPS RESTful para integración con aplicaciones de terceros
Protocolos
Protocolos de red soportados TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNMPv1, SNMPv2c, DHCP, DNS, SSH
Interfaz de uso gráfica
Navegadores permitidos Sobremesa: Las versiones más actuales de los navegadores web modernos incluyendo MS Internet Explorer, Chrome, Firefox y Safari
Móvil: Las versiones más actuales de los navegadores web móviles
Tecnología Totalmente responsive, HTML 5 & aplicación cliente AngularJS
Servicio y atención al cliente
Garantía hardware 2 años
Software 1 año gratis de suscripción al software IPM Infrastructure incluido

IPM Infrastructure – Accesorios

Código de producto Descripción Imagen
EMP001 Sensor de temperatura y humedad
DCS001 Sensor de contacto de la puerta
WLD012 Detector de fugas de agua
VIB001 Detector de vibraciones
M12 Detector de humo
XCELW Detector de movimiento PIR

IPM Infrastructure Accessories

Las ePDU G3 Managed & Metered Outlet de Eaton para distribución de energía en el rack son el complemento ideal de IPM Infrastructure al proporcionar un medición de salida de Clase 1 (±1%) acorde con IEC, para precisión en el grado de facturación, con capacidad de apagado y encendido de salida para control de carga en los modelos gestionados.
G3 OU Managed
Part Number Número de estilo Función Enchufe de entrada Salidas
EMAB03 EMAB03 MA C14 (16) C13
EMAB22 EMAB22 MA C20 (20) C13, (4) C19
EMAB04 EMAB04 MA 309-16A (20) C13, (4) C19
EMAB05 EMAB05 MA 309-32A (20) C13, (4) C19
EMAB71 EMAB71 MA 309-32A (28) C13, (4) C19
EMAB20 EMAB20 MA 309-16A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMAB33 EMAB33 MA 309-32A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMAB12 EMAB12 MA 309-32A 3Ph (12) C13, (12) C19
G3 1U Managed
Part Number Número de estilo Función Enchufe de entrada Salidas
EMAH28 EMAH28 MA C20 (8) C13
G3 2U Managed
Part Number Número de estilo Función Enchufe de entrada Salidas
EMAH06 EMAH06 MA 309-32A (12) C13, (4) C19
G3 OU Metered Outlet
Part Number Número de estilo Función Enchufe de entrada Salidas
EMOB03 EMOB03 MO C14 (16) C13
EMOB04 EMOB04 MO 309-16A (20) C13, (4) C19
EMOB22 EMOB22 MO C20 (20) C13, (4) C19
EMOB05 EMOB05 MO 309-32A (20) C13, (4) C19
EMOB71 EMOB71 MO 309-32A (28) C13, (4) C19
EMOB20 EMOB20 MO 309-16A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMOB33 EMOB33 MO 309-32A 3Ph (18) C13, (6) C19
G3 OU Metered Outlet
Part Number Número de estilo Función Enchufe de entrada Salidas
EMOH28 EMOH28 MO   (8) C13
G3 OU Metered Outlet
Part Number Número de estilo Función Enchufe de entrada Salidas
EMOH84 EMOH84 MO   (16) C13

IPM Infrastructure – Documentación

Sorry no documents are available.

IPM Infrastructure – Descargas

Actualización del software IPM Infrastructure
Descargar Descripción
IPM_Infra__IPC3000__1.5.0.tar Actualización oficial 1.5.0 del software para equipo IPC3000. Actualice su IPM Infrastructure para conseguir las funciones más avanzadas.
IPM_Infra_Understand_Edition_for_IPC3000_or_OVA_Version_1-5-0_Installation.txt POR FAVOR LEER: Instrucciones de instalación de IPM Infrastructure Versión 1.5.0
IPM Infrastructure Open Virtual Appliance Software Update
Download Description
IPM_Infra__VA__1.5.0.tar Official 1.5.0 software upgrade for OVA devices. Upgrade your IPM Infrastructure product to get the latest features.
IPM_Infra-ova-1.5.0+205_x86_64_2cpu_4096mem.ova Official 1.5.0 open virtual appliance (OVA) for VMware environments.
ReleaseNotes_IPM_Infra_SW_v1-5-0-20190411 RELEASE NOTES Version: 1.5.0
Changes since version 1.4.1

IPM Infrastructure – Servicio y atención al cliente

Para obtener asistencia técnica, puede ponerse en contacto con la oficina de Eaton en su zona.

Eaton Industries (Spain), S.L.
Plaça Europa, 9-11, 2ª Planta
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Spain
T +34 902 104 220
F +34 902 108 442
E marketingspain@eaton.com