Connected Warranty+1 y Connected Warranty+3

Amplía la garantía y proporciona una tranquilidad total gracias a la supervisión de los dispositivos.

Connected Warranty+1 and Connected Warranty+3 – Características

  • Monitorización de los dispositivos durante el periodo de garantía
  • Línea de asistencia profesional
  • Durante este periodo, el producto está cubierto por una sustitución estándar
  • Esta oferta cubre tanto los componentes electrónicos como las baterías*
  • Puede ser renovado por un período total máximo de 7 años.

*El desgaste habitual de la batería y «el reemplazo recomendado de la misma» es un mensaje que muestra el display del SAI que no implica fallos en las baterías, por lo que ese desgaste habitual no está cubierto por la garantía.

Connected Warranty+1 and Connected Warranty+3 – Guía de selección

Utilice nuestra Guía de selección de Connected Warranty+1/ Connected Warranty+3 para elegir la referencia del plan de servicio de ventas más adecuado.


Referencia web (@) Descripción Productos relacionados
CNW10A1WEB
Connected W+1 Product Line A1 5SC 2200RT2U + Network-M2
5P 1550R + Network-M2
5PX 1500RT2U Netpack
5PX 2200RT2U Netpack
9SX 700 + Network-M2
9SX 2000 + Network-M2
9SX 1000R + Network-M2
9SX 1500R + Network-M2
9PX 1000RT Netpack
9PX 1500RT Netpack
9E 1000 + Network-M2
9E 2000 + Network-M2
9E 3000 + Network-M2
9E 3000 + Network-M2
CNW10A2WEB Connected W+1 Product Line A2 5P 1550 1U Li Ion + Network-M2
5PX 3000RT3U + Network-M2
5PX 3000RT2U Netpack
9SX 3000 + Network-M2
9SX 2000R + Network-M2
9SX 3000R + Network-M2
9PX 1500i RT2U Li-Ion
9PX 2000RT2U Netpack
9PX 2200RT 3U + Network-M2
9PX 3000RT 3U + Network-M2
9E 6000 + Network-M2
9E 10000 + Network-M2
9E 10000XL + Network-M2
CNW10A3WEB Connected W+1 Product Line A3 9PX 2200i RT2U Li-Ion + Network-M2
9PX 3000RT2U Netpack
9SX 5000 + Network-M2
9SX 6000 + Network-M2
9PX 5000RT3U + Network-M2
9PX 6000RT3U + Network-M2
CNW10A4WEB Connected W+1 Product Line A4 9PX 3000i RT2U Li Ion
9SX 8000RT6U + Network-M2
9SX 11000RT6U + Network-M2
9PX 5000RT3U Netpack
9PX 6000RT3U Netpack
9PX 8000RT6U Netpack
9PX 11000RT6U Netpack
9PX 3:1 6000RT6U Netpack
9PX 3:1 8000RT6U Netpack
9PX 3:1 11000RT6U Netpack
9E 15000 + Network-M2
9E 20000 + Network-M2
9E 20000XL + Network-M2
CNW30A1WEB Connected W+3 Product Line A1 5SC 2200RT2U + Network-M2
5P 1550R + Network-M2
5PX 1500RT2U Netpack
5PX 2200RT2U Netpack
9SX 700 + Network-M2
9SX 2000 + Network-M2
9SX 1000R + Network-M2
9SX 1500R + Network-M2
9PX 1000RT Netpack
9PX 1500RT Netpack
CNW30A2WEB Connected W+3 Product Line A2 5P 1550 1U Li Ion +Network-M2
5PX 3000RT3U + Network-M2
5PX 3000RT2U Netpack
9SX 3000 + Network-M2
9SX 2000R + Network-M2
9SX 3000R + Network-M2
9PX 1500i RT2U Li-Ion
9PX 2000RT2U Netpack
9PX 2200RT 3U + Network-M2
9PX 3000RT 3U + Network-M2
CNW30A3WEB Connected W+3 Product Line A3 9PX 2200i RT2U Li-Ion + Network-M2
9PX 3000RT2U Netpack
9SX 5000 + Network-M2
9SX 6000 + Network-M2
9PX 5000RT3U + Network-M2
9PX 6000RT3U + Network-M2
CNW30A4WEB Connected W+3 Product Line A4 9PX 3000i RT2U Li Ion
9SX 8000RT6U + Network-M2
9SX 11000RT6U + Network-M2
9PX 5000RT3U Netpack
9PX 6000RT3U Netpack
9PX 8000RT6U Netpack
9PX 11000RT6U Netpack
9PX 3:1 6000RT6U Netpack
9PX 3:1 8000RT6U Netpack
9PX 3:1 11000RT6U Netpack

Connected Warranty+1 and Connected Warranty+3 – Documentación

Sorry no documents are available.

Connected Warranty+1 and Connected Warranty+3 – Soporte

Centro de servicios de Eaton