Environmental Monitoring Probe product image

Eaton Environmental Monitoring Probe, UPS-anslutning

The EMP 116750224-001 is now End of Life and replaced by EMP001

Eaton Environmental Monitoring Probe (EMP) är en enhet som gör det möjligt för ConnectUPS Web/SNMP-kort att övervaka även temperatur, luftfuktighet och status för ytterligare två enheter, till exempel en rökdetektor eller dörrsensor. Informationen från EMP:n är tillgänglig via webbgränssnitt och SNMP. E-postmeddelanden och andra typer av aviseringsmetoder kan användas, och om användardefinierade tröskelvärden överskrids kan skyddade datorer stängas ned på ett kontrollerat sätt med NetWatch agent-programvaran.

Egenskaper och fördelar

  • Kompatibel med alla Eaton BladeUPS eller Powerware-serien med hjälp av ConnectUPS Web/SNMP-kort (enhet som används för att ansluta UPS:en till ett Ethernet-nätverk eller Internet)
  • Enkel installation under drift med hjälp av vanlig CAT5-kabel som ansluts till kommunikationsporten på ConnectUPS

 Fler funktioner och fördelar med Eaton Environmental Monitoring Probe...

Product Snapshot
 Typ:  Miljöövervakningsenhet
 Kompatibilitet: 10/100 Mb ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD och ConnectUPS-E med FW V3.01 och högre
 Mått
 (LxBxH):
  57,6 x 37,6 x 29,3 mm
 Vikt:  34 g
 Artikelnummer:  116750224-001
Relaterad information
Produktsammanfattning
Egenskaper och fördelar
Produktlitteratur
Tekniska specifikationer