Network & ModBus Card-MS product image

NÄTVERKS- OCH MODBUS-KORT-MS

(Artikelnummer: MODBUS-MS is now End of Life)

Eaton Nätverks- och MODBUS-kort-MS tillhandahåller kontinuerlig, pålitlig och noggrann fjärrövervakning av ett UPS-system via ett BMS (Building Management System, BMS) eller IAS (Industrial Automation System, IAS). MODBUS kort-MS kombinerar en SNMP-agent, HTTP/Webbserver och ett MODBUS-kort, möjliggör dataintegrering från UPS:en i ett stort antal hanteringssystem och förenklar UPS-övervakning från vilket nätverksövervakningssystem som helst med hjälp av SNMP och fällor, eller vilken webbläsare som helst.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

  • Fjärrhantera din UPS via SNMP, webben eller MODBUS
  • MODBUS-anslutning med hjälp av både RS232 och RS485
  • Anpassningsbara åtgärder (såsom driftstopp) vid elproblem
  • Data- och händelseloggning, e-postavisering
  • Mätning av fuktighet och temperatur med tillvalet EMP miljömätgivare Environmental Monitoring Probe
  • Enkel spridning på stor installerad bas (masskonfiguration via nätverk)
  • Flash-uppgraderingsbar firmware
  • Kompatibel med Intelligent Power Manager och Intelligent Power Protector