Eaton Static Transfer Switch (STS)

Eaton Type II Static Transfer Switch (STS)

Eaton Type II STS ช่วยย้ายโหลดไฟฟ้าจากแหล่งหนึ่งไปสู่อีกแหล่งหนึ่งในขณะที่ขจัดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียพลังงานที่จะจ่ายให้แก่อุปกรณ์ที่มีความสำคัญ ด้วยการประสานการทำงานอย่างเหมาะสมกับระบบการจ่ายไฟฟ้า ในระหว่างที่เกิดเหตุผิดพลาด Type II STS จะทำงานต่อเนื่องเพื่อควบคุมกระแสไฟฟ้า ทำให้ downstream circuit breaker สามารถเลือกทำงานได้อย่างเหมาะสม ด้วยการนำ Eaton Type II STS ไปใช้ในระบบไฟฟ้าของคุณ จะทำให้ระบบไฟฟ้าที่ประกอบไปด้วย UPS จำนวนมากเกิดขึ้นได้

Eaton Static Transfer Switch (STS) – ข้อมูลด้านเทคนิค

ภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์
ปริมาณกระแสไฟฟ้า 200-1000A
Voltage 208V หรือ 480V
การเชื่อมต่อ ด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลัง
รุ่นต่างๆ
Eaton Static Transfer Switch (STS)
Eaton Static Transfer Switch (STS) Specifications

Eaton Static Transfer Switch (STS) – จุดเด่น

  • ทำให้แน่ใจว่าสามารถโยกย้ายได้ในทันทีโดยปราศจากการเชื่อมต่อทับซ้อนกันของแหล่งพลังงาน ผ่านชุดคำสั่งที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วของเรา
  • สร้างส่วนแจกจ่ายพลังงานไฟฟ้าภายในซ้ำสำรองให้แก่แผงควบคุมระบบทั้งหมด
  • ช่วยพัฒนาระยะเวลาใช้งานให้ดียิ่งขึ้นโดยทำให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วต่อเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านการติดตามการทำงานและการตรวจสอบ
  • ทำให้สามารถบำรุงรักษาได้โดยไม่กระทบต่อไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่โหลดที่สำคัญ
  • มีความเชื่อถือได้สูงและสามารถดัดแปลงให้สอดคล้องกับไซต์งานได้อย่างดีเยี่ยม ด้วย digital signal processor-based technology
  • ขจัดข้อยุ่งยากในการเปลี่ยนฟิวส์ด้วยอุปกรณ์ SCR ที่ทนทาน มีความเชื่อถือได้สูงและไม่ใช้ฟิวส์

Eaton Static Transfer Switch (STS) – เอกสารสำคัญ

Eaton Static Transfer Switch (STS) – การสนับสนุน

Technical Help Desk
บริการฮอตไลน์: +65 6825 1684
อีเมล์: SEATS@eaton.com