Hotswap MBP product photo

แผงควบคุมบายพาสสำหรับการบำรุงรักษา รุ่น HotSwap ของ Eaton

MBP HotSwap ซีรี่ส์ ของ Eaton เป็นอุปกรณ์เครื่องจ่ายไฟ (PDU) ขนาด 2U ที่ยืดหยุ่นและรองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ออกแบบขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการของยูพีเอสได้สูงถึง 3,000 VA เครื่องยูพีเอสที่เชื่อมต่อกับ MBP รุ่น HotSwap จะสามารถเปลี่ยนออกจากระบบเพื่อรับการบำรุงรักษาหรืออัพเกรดได้โดยไม่รบกวนการจ่ายไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ที่ได้รับการปกป้อง ด้วยคุณสมบัติพิเศษทำให้สามารถใช้สกรูขันเชื่อมต่อเข้ากับด้านหลังของยูพีเอสรุ่น Pulsar ได้ โดยสามารถเลือกที่จะหันด้านหน้าหรือด้านหลังเข้าไปก็ได้ และสามารถติดตั้งได้ทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวาของตัวเครื่อง เพื่อความหลากหลายในการทำงานสูงสุด อุปกรณ์เหล่านี้ให้ทางเลือกในการติดตั้งมากมายไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งในตู้แร็ค บนผนัง หรือบริเวณด้านหลังของยูพีเอสทุกยี่ห้อ

คุณสมบัติและประโยชน์ที่ได้รับ

  • เพิ่มความสามารถในการให้บริการของยูพีเอสได้สูงถึง 3,000 VA
  • สามารถติดตั้งในตู้แร็ค ผนังอาคาร หรือเชื่อมต่อบริเวณด้านหลังเครื่องยูพีเอสของ Eaton ใน 3 ทิศทาง
  • เครื่องจ่ายไฟฟ้าขนาด 2U ที่รองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
  • การเชื่อมต่อปลั๊กอินที่ง่ายดาย
  • โซลูชันที่ครอบคลุม