Eaton ePDUs

Eaton FlexPDU

Simple to configure, easy to manage

Whether you have a network closet, server room or data centre, the Eaton FlexPDU provides an Easy-to-configure solution to power your IT equipment.

ePDU G3 Managed

เต้ารับแบบสวิทช์และมิเตอร์ และอุปกรณ์ IT ต่างๆ ตลอดช่องจ่ายไฟฟ้า A และ B

รองรับการปิดเปิดสวิทช์และรีบูทจากระยะไกล ความปลอดภัยสูงด้วยระบบการควบคุมการเข้าใช้งานของผู้ใช้ ระบบป้องกันด้วยรหัสผ่านและระบบรักษาความปลอดภัย SSL 1024 หรือ 2048 bit สามารถใช้ควบคุมการปิดไฟฟ้าได้โดยสมบูรณ์รวมถึงวัดค่าอุปกรณ์ต่างๆ

ePDU G3 Switched

เต้ารับแบบสวิทช์และอุปกรณ์ IT ต่างๆ ตลอดช่องจ่ายไฟฟ้า A และ B + ฟังค์ชั่นการวัดค่า input และวงจรกระแสไฟฟ้าย่อย (branch circuits)

รองรับการปิดเปิดสวิทช์และรีบูทจากระยะไกล ความปลอดภัยสูงด้วยระบบการควบคุมการเข้าใช้งานของผู้ใช้ ระบบป้องกันด้วยรหัสผ่านและระบบรักษาความปลอดภัย SSL 1024 หรือ 2048 bit สามารถใช้ควบคุมการปิดไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่างๆ ได้ซึ่งรวมถึงการปิดเปิดสวิตช์อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต่อเชื่อมผ่าน ePDU หลายอัน

ePDU G3 Metered Outlet

วัดค่า input, branch, เต้ารับแต่ละตัวและอุปกรณ์ IT ต่างๆ ตลอดช่องจ่ายไฟฟ้า A และ B

สามารถวัดค่าเต้ารับแต่ละตัวหรือเป็นกลุ่มได้ไปจนถึงการวัดค่าอุปกรณ์ที่มีกำลังไฟหลากหลายบน ePDU หลายอันสำหรับช่องจ่ายไฟฟ้า A และ B สามารถตรวจสอบและเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าอะไรที่อุปกรณ์แต่ละอย่างกำลังใช้อยู่ และมีไฟฟ้าเหลือใช้เพียงใด (ไม่มีการสับเปลี่ยน)

ePDU G3 Metered Input

วัดค่า input, phase และวงจรกระแสไฟฟ้าย่อย (branch circuits)

ทำให้สามารถวัดค่าไปถึงระดับส่วนย่อย (branch) และ phase เพื่อสร้างสมดุลให้กับโหลดได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไม่มีการสับเปลี่ยน)

ePDU G3 In-Line Metered

เพิ่มฟังค์ชั่นการวัดค่าเพื่อยกระดับ Basic PDU ขึ้นอีกขั้น

ยกระดับอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าแบบพื้นฐานด้วยอุปกรณ์การวัดค่า IEC class 1 billing grade metering สำหรับวัด V, W, A และ kWh ผลิตภัณฑ์นี้สามารถนำไปเชื่อมต่อทั้งในแนวนอนกับแรค หรือแนวตั้งบท 0U space ก็ได้

ePDU G3 Basic

ผลิตภัณฑ์การจ่ายไฟฟ้าขั้นพื้นฐานที่เชื่อถือได้

ได้รับการออกแบบมาเพื่อการจ่ายไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพในด้านค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์ ePDU G3 Basic มีจุดเด่นที่ระบบป้องกันการหลุดของปลั๊กไฟ สิทธิบัตรของ Eaton ที่เรียกว่า IEC outlet grip plug retention, การแบ่งกลุ่มเต้ารับด้วยรหัสสี, รูปลักษณ์ที่กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อม และอุณหภูมิใช้งานที่สูง ผลิตภัณฑ์นี้มีทั้งระบบติดตั้งแบบทั้งด้านหลังและด้านข้าง และระบบติดตั้งหลากหลายที่ได้รับสิทธิบัตรเฉพาะของ Eaton






  Loading Product Wizard

เทคโนโลยี ePDU
ePDU G3 Managed
ePDU G3 Switched
ePDU G3 Metered Outlet
ePDU G3 Metered Input
ePDU G3 In-Line Metered
ePDU G3 Basic
 
ติดต่อเรา
 
เครื่องมือที่มีประโยชน์
ePDU โบรชัวร์
 
วิซาร์ดการค้นหา ePDU
วิซาร์ดการค้นหา
ค้นหาผลิตภัณฑ์มาตรฐานของเรา
 
การค้นหาหมายเลขชิ้นส่วน ePDU
ค้นหาผลิตภัณฑ์มาตรฐานและแบบกำหนดเองของเรา