ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เชื่อมต่อ
เลือกผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เชื่อมต่อที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
ชมรายการผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดของอีตั้น
Eaton Industrial Gateway Card
Eaton Industrial Gateway Card is the first in the industry to receive UL 2900-2-2 certification, ensuring it has been reviewed and tested, and meets the benchmark of this trusted brand.
Function: Web/SNMP/Modbus communications
Works with: 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 93PM, 9PHD, 93PS, 91PS, 93PS Marine
Gigabit Network Card
With faster speed and enhanced cybersecurity, the Gigabit Network Card improves power system reliability by providing warnings of pending issues to administrators and helping to perform orderly graceful shutdown of servers and storage.ฟังก์ชัน : Web/SNMP
ทำงานร่วมกับยูพีเอสรุ่น : 5P, 5PX, 9PX
มินิสล็อต-เน็ทเวิร์คการ์ด EOL
มินิสล็อต-เน็ทเวิร์คการ์ดของอีตั้นช่วยให้ยูพีเอสของ Eaton สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายอีเธอร์เน็ตหรืออินเตอร์เน็ตเพื่อให้การสนับสนุนการตรวจติดตามและควบคุมยูพีเอสที่อยู่ในเครือข่ายทั้งหมดแบบเรียลไทม์ผ่านเวปเบราเซอร์แบบมาตรฐาน ระบบการจัดการเครือข่ายที่ทำงานบนโปรโตคอลแบบ SNMP หรือซอฟท์แวร์การจัดการพลังงานอื่นๆฟังก์ชัน : Web/SNMP
ทำงานร่วมกับยูพีเอสรุ่น : 5130, 5P, 5PX, 9130, EX, 9PX, 9E, 93E, 93PM
การ์ด Power Xpert Gateway X-slot UPS
การ์ด Eaton PowerXpert UPS มีอินเตอร์เฟซ ModBus TCP ที่นอกเหนือจากเวป SNMP และ บริการอีเมลล์ซัพพอร์ท ซึ่งมีทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อส่งมอบข้อมูลพลังงานที่สำคัญไปยังระบบไอที รวมถึง การจำลองเสมือนจริง และ ระบบการจัดการอาคารรูปแบบใหม่ฟังก์ชัน : MODBUS TCP, Web/SNMP; supports SNMP v1 and v3; IPv4 and v6; http, https and SMTP
ทำงานร่วมกับยูพีเอสรุ่น : 9395, 9355, 9155, BladeUPS
การ์ด PowerXpert Gateway Mini-slot
การ์ด The Power Xpert Gateway Mini-slot communications จะนำ Eaton 93PM ของคุณไปยังหน้าจอเดสก์ทอปฟังก์ชัน : Web, SNMP v1 and v3, BACnet IP, Modbus TCP/RTU.
ทำงานร่วมกับยูพีเอสรุ่น : 93PM
การ์ด Modbus ของ Eaton EOL
การ์ด Modbus ของ Eaton เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบ X-slot สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง(ยูพีเอส) ซึ่งให้การตรวจสอบระบบยูพีเอสผ่านระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ และแม่นยำผ่านระบบการจัดการอาคาร (BMS)ฟังก์ชัน : Modbus
ทำงานร่วมกับยูพีเอสรุ่น : 9155, BladeUPS, 9395
มินิสล็อต-เน็ทเวิร์คและมอสบัสการ์ด
มินิสล็อต-เน็ทเวิร์คและมอสบัสการ์ดของอีตั้นสามารถช่วยให้ตรวจติดตามยูพีเอสจากระยะไกลได้อย่างต่อเนื่อง แม่นยำและมีเสถียรภาพผ่านระบบการจัดการอาคาร(BMS) หรือ ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม(IAS) อีกทั้งยังสามารถรวบรวมข้อมูลจากยูพีเอสนำไปใช้งานร่วมกับระบบการจัดการแบบอื่นที่หลากหลายได้ มินิสล็อต-มอสบัสการ์ดที่รวมเอาโปรโตคอล SNMP, HTTP/Web เซิฟท์เวอร์ และ มอสบัส ทำการตรวจตรายูพีเอสจากเครือข่ายที่ตรวจติดตามใดๆโดยใช้ SNMP และ traps หรือเวบเบราเซอร์แบบใดๆฟังก์ชัน: MODBUS
ทำงานร่วมกับ : EX, 5PX, 9130, 9PX, 9E
การ์ดเชื่อมต่อการทำงานกับรีเลย์ แบบ Mini-Slot
การสื่อสารและซอฟต์แวร์การควบคุมเป็นหัวใจสำคัญของโซลูชันคุณภาพพลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพใดๆฟังก์ชัน : รีเลย์
ทำงานร่วมกับยูพีเอสรุ่น : 5130, 5P, 5PX, EX, 9PX, 9E
การ์ดเชื่อมต่อการทำงานกับรีเลย์ แบบ X-Slot
การสื่อสารและซอฟต์แวร์การควบคุมเป็นหัวใจสำคัญของโซลูชันคุณภาพพลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพใดๆฟังก์ชัน : รีเลย์
ทำงานร่วมกับยูพีเอสรุ่น : 9155, BladeUPS, 9395
การ์ดเชื่อมต่อการทำงานกับรีเลย์ แบบ BestDock
การสื่อสารและซอฟต์แวร์การควบคุมเป็นหัวใจสำคัญของโซลูชันคุณภาพพลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพใดๆฟังก์ชัน : รีเลย์
ทำงานร่วมกับยูพีเอสรุ่น : 9130
Environmental Monitoring Probe Gen 2
Eaton Environmental Monitoring Probe (EMP) Gen 2 is a connectivity device that enables you to collect temperature and humidity readings in rack enclosures and monitor environmental data remotely.
Function: Environmental monitoring
Works with: 5P, 5PX, 5SC, 9PX, 9SX
อุปกรณ์ตรวจสอบสภาพแวดล้อม EOL
อุปกรณ์ตรวจสอบสภาพแวดล้อม (EMP) ของอีตั้นช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมของระบบจากระยะไกลได้อย่างง่ายดายในขณะเดียวกับการตรวจสอบสภาพพลังงานไฟฟ้าฟังก์ชัน : สภาพแวดล้อม
ทำงานร่วมกับยูพีเอสรุ่น : 5P, 5PX, 5130, 9130, 9PX, 9E, 9155, BladeUPS, 93E, 93PM, 9355, 9395, EX
รายการผลิตภัณฑ์

- พีซี เวิร์กสเตชัน และอุปกรณ์ภาพและเสียงในครัวเรือน
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (650-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5V (650-1050 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton 5L (600-1000VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- E Series DX (1-3 kVA)
- Eaton DX-RT (6 -10 kW)
- Eaton 9E (1000-3000 VA)
- Eaton 9SX (700VA-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5 - 11 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- ศูนย์ข้อมูลและศูนย์บริการต่างๆ
- Eaton 93E XL (10-40 kVA)
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 91PS and 93PS (8-30/40 kW)
- Eaton 93PR (25-200 kW)
- Eaton 93E (100-200kVA) HE UPS
- Eaton 93E (15-500 kVA)
- Eaton 93PR (500-600 kW)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- Eaton Micro Data Center
- ยูพีเอสสำหรับการใช้งานทางทะเลและนอกชายฝั่ง
- Eaton 9130 Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton EX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 9355 Marine (8-40 kVA)
- Power Xpert 9395 Marine (225-1100 kVA)
- DC Power