ระบบไฟฟ้าแบบ single หรือ three-phase
ระบบไฟฟ้าแบบ Three-phase เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการจ่ายไฟฟ้าในระยะไกล ทำให้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สามรถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ประกอบไปด้วยคลื่นความถี่ของ single phase จำนวน 3 ชุดซึ่งทำการออฟเซททำมุม 120 องศา หรือ 1ส่วน3 ของความยาวคลื่น sine ซึ่งแสดงไว้ในภาพ 1

ไฟฟ้าแบบ three-phase สามารถถูกวัดค่าได้จากแต่ละ phase จนถึง neutral หรือจาก phase หนึ่งไปยัง phase หนึ่ง ความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้าระหว่าง phase-to-neutral และ phase-to-phase คือปัจจัยหนึ่งของสแควร์รูทของสาม (เช่น 120V vs 208V)
ในทางตรงกันข้าม ไฟฟ้าแบบ single-phase ถูกแจกจ่ายผ่านระบบแจกจ่ายไฟฟ้าตามบ้านทั่วไปเพื่อให้ไฟฟ้าแก่อุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่น คอมพิวเตอร์, หลอดไฟและโทรทัศน์ เมื่อเราดูที่ภาพของกระแสไฟฟ้าในเครื่องแสดงคลื่นไฟฟ้าที่แสดงให้ดูในภาพ 2 จะปรากฏภาพของคลื่นเพียงเส้นเดียว ระบบไฟฟ้าแบบ single-phase จะได้รับจากการใช้งาน phase เพียงชุดเดียวจากระบบ three-phase ค่า Root mean square (RMS) voltage เท่ากับ 120V (สำหรับอเมริกาเหนือ) และผันผวนระหว่างจุดสูงสุดที่ ±170V ที่ 60 Hz (หรือ 60 ครั้งต่อวินาที)

ระบบไฟฟ้าแบบ single-phase หรือ three-phase
ข้อได้เปรียบของระบบ single-phase | ข้อได้เปรียบของระบบ three-phase |
---|---|
มาตรฐานสำหรับพื้นที่ที่ไม่รองรับระบบ three-phase | สามารถช่วยปรับสมดุลให้โหลดในระบบไฟฟ้าของอาคาร |
โดยทั่วไปสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ง่ายกว่าในการใช้งานไฟฟ้าที่มี kVA ต่ำและความหนาแน่นต่ำ | โดยทั่วไปสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ง่ายกว่าในการใช้งานไฟฟ้าที่มี kVA สูงและมีความหมายแน่นในการใช้งานสูง |
ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า amperage น้อยสามารถใช้งานกับระบบได้ (เบรกเกอร์, การวางสาย, แผงควบคุม ฯลฯ) |
รายการผลิตภัณฑ์

- พีซี เวิร์กสเตชัน และอุปกรณ์ภาพและเสียงในครัวเรือน
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (650-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5V (650-1050 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton 5L (600-1000VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- E Series DX (1-3 kVA)
- Eaton DX-RT (6 -10 kW)
- Eaton 9E (1000-3000 VA)
- Eaton 9SX (700VA-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5 - 11 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- ศูนย์ข้อมูลและศูนย์บริการต่างๆ
- Eaton 93E XL (10-40 kVA)
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 91PS and 93PS (8-30/40 kW)
- Eaton 93PR (25-200 kW)
- Eaton 93E (100-200kVA) HE UPS
- Eaton 93E (15-500 kVA)
- Eaton 93PR (500-600 kW)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- Eaton Micro Data Center
- ยูพีเอสสำหรับการใช้งานทางทะเลและนอกชายฝั่ง
- Eaton 9130 Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton EX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 9355 Marine (8-40 kVA)
- Power Xpert 9395 Marine (225-1100 kVA)
- DC Power