ปลั๊กเสียบและเต้ารับ

เมื่อคุณได้รับ UPS มาเครื่องหนึ่ง คุณควรจะสามารถเสียบปลั๊กให้ถูกต้องได้ หาก UPS ไม่สามารถเสียบกับเต้ารับบนกำแพงหรืออุปกรณ์ไม่สามารถถูกเสียบเข้ากับ UPS ได้ นั่นแปลว่าคุณกำลังมีปัญหาแล้ว

UPS รุ่นใดก็ตามที่กำหนดค่าไว้ที่ 1500 VA หรือต่ำกว่า จะสามารถเสียบปลั๊กของมันเข้ากับเต้ารับมาตรฐานตามบ้านได้ UPS รุ่นที่กำหนดค่าไว้สูงว่า 1500 VA จะใช้ปลั๊กเสียบที่ไม่สามารถต่อเข้ากับเต้ารับมาตรฐานได้ UPS ที่กำหนดค่าไว้สูง (เกิน 1500 VA) จำนวนมากอาจต่อสายตรงเข้ากับแผงจ่ายไฟฟ้าได้เลย ณ สถานที่ติดตั้ง โดยช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาต

UPS หลายรุ่นที่มาพร้อมกับชุดปลั๊กเสียบและเต้ารับแบบตายตัว ขณะที่บางรุ่นสามารถปรับเปลี่ยนชุดของอุปกรณ์เชื่อมต่อดังกล่าวได้ด้วย

เพื่อการอ้างอิง เราได้นำชาร์ตดังต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณสามารถยืนยันตัวเลือกปลั๊กเสียบและเต้ารับด้วยสายตาได้

* 5-15P สามารถเสียบกับ 5-20R ได้
R= เต้ารับ P= ปลั๊กเสียบ L= ตัวล็อก
สำหรับตัวเลขก่อนเครื่องหมายขีดมีความหมายดังนี้:
5 = 125 V, two-pole, three-wire (ต่อสายดิน)
6 = 250V, two-pole, three-wire (ต่อสายดิน)
14 = 125/250V, three-pole, four-wire (ต่อสายดิน)
จำนวนหลังเครื่องหมายขีดแสดงให้เห็นถึง amperage ยกตัวอย่างเช่น L5-30R คือ เต้ารับแบบ 30A

5-15R
5-15R
5-15P
5-15P
5-20R
5-20R
5-20P
5-20P
L5-30R
L5-30R
L5-30P
L5-30P
6-15R
6-15R
6-15P
6-15P
L6-20R
L6-20R
L6-20P
L6-20P
L5-20R
L5-20R
L5-20P
L5-20P
IEC-320-C13 (female)
IEC-320-C13
IEC-320-C14 (male)
IEC-320-C14
IEC-320-C19 (female)
IEC-320-C19
IEC-320-C20 (male)
IEC-320-C20
IEC-309, 16A
IEC-309-16A
IEC-309, 32A
IEC-309-32A
Terminal Block (Hardwired)
Hardwired

ทำความรู้จักกับเต้ารับของอเมริกาเหนือ

ในตลาดสินค้าด้านไฟฟ้าในอเมริกาเหนือ ปลั๊กเสียบและเต้ารับมีความสอดคล้องกันตามมาตรฐานี่กำหนดขึ้นโดยสมาคมผู้ผลิตด้านไฟฟ้าแห่งชาติหรือ National Electrical Manufacturer’s Association (NEMA) โดยจะใช้รหัสที่เรียกว่า smart code ในการกำหนดรหัสของชิ้นส่วน หรือเลขรหัสอุปกรณ์ (part number) ว่าแสดงค่าอะไร หากคุณทราบ part number ของสายต่อของคุณ คุณก็จะสามารถหาค่า voltage และ amperage ได้ ตรวจเชครหัสเหล่านี้กับช่างไฟฟ้าใกล้บ้านคุณก่อนทุกครั้งเพื่อการติดตั้งและการวางสายไฟที่ถูกต้อง

ขนาดใหญ่แค่ที่ผมสามารถใช้ได้?

คำถามที่มักถูกถามโดยผู้จัดการระบบไอทีคือ “ผมมีเต้ารับที่อาคารของผม UPS ที่ใหญ่ที่สุดรุ่นไหนที่ผมสามารถนำมาต่อได้ ถ้าคุณกำลังมองหา UPS ขนาด 6 kVA หรือต่ำกว่า ด้านล่างนี้คือคำตอบที่ค่อนข้างขวานผ่าซากมาก กล่าวคือ:

1. แบบตายตัวหรือ (fixed)
UPS รุ่นที่มีขนาดเล็กเช่น Eaton 9130 UPS จะมีชุดสายไฟสำหรับต่อพ่วงแบบตายตัวมาให้
2. แบบปรับแต่งได้ (customized)
UPS บางรุ่นเช่น Eaton 9355 สามารถถูกดัดแปลงสายเสียบได้อย่างหลากหลาย
3. แบบต่อสายตรง (hardwired)
UPS ขนาดใหญ่ เช่น Eaton 9390 จะถูกต่อสายพ่วงตรงเข้ากับอุปกรณ์ที่จ่ายไฟ แม้กระนั้นบางรุ่นก็สามารถต่อกับเต้ารับได้
4. เต้ารับเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์ Eaton ePDU สามารถติดตั้งบนแรคได้อย่างง่ายดายและยังเพิ่มจำนวนเต้ารับอีกด้วย

สนใจข้อมูลแบบนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่
download your free UPS handbook